Inverters-FREQROL-CS Series Fitur


Bodi terpadu kelas terkecil di dunia
Hemat ruang dengan pemasangan berdampingan
Pemasangan berdampingan dimungkinkan*. Tiga inverter FR-CS84-012-60 dapat dipasang di ruang untuk dua model konvensional guna menghemat ruang.
Opsi pemasangan rel DIN (FR-UDA[][]) dapat digunakan. (tidak termasuk inverter FR-CS84-120 hingga 295)
* Jaga suhu udara sekitar inverter pada maksimum 40 ℃.


Kinerja tinggi
Ringkas namun berkinerja tinggi
Kontrol vektor fluks magnetik serbaguna
Kontrol vektor fluks magnetik serbaguna dan fungsi penyetelan otomatis tersedia. Fungsi-fungsi ini memastikan aplikasi yang memerlukan torsi awal tinggi, seperti mesin cuci, agitator, dan mesin transfer termasuk konveyor, kerekan, dan lift.
- Torsi tinggi 150% / 1 Hz terwujud (ketika fungsi kompensasi selip berlaku).
- Penyetelan otomatis
Dengan fungsi penyetelan otomatis "non-rotasi" kami, konstanta motor (R1) dapat dihitung secara otomatis.
Sambungan unit remPilihan
Unit rem dapat disambungkan menggunakan terminal P/+ dan terminal N/-. Unit ini berguna untuk aplikasi yang memerlukan torsi pengereman regeneratif selama deselerasi, seperti mesin transfer dan mesin makanan.
Saat menggunakan inverter dengan unit rem, gunakan inverter FR-CS84-050-60 atau kapasitas yang lebih tinggi.

Kontrol eksitasi yang optimal
Arus eksitasi terus-menerus disesuaikan ke nilai optimalnya untuk menggerakkan motor dengan paling efisien. Dengan torsi beban yang kecil, penghematan energi yang substansial dapat dicapai.
Mudah digunakan
Panel operasi yang mudah dibaca
Panel operasi FR-LU08Pilihan
Panel operasi LCD opsional (FR-LU08) juga tersedia.

Unit parameter FR-PU07Pilihan
Unit parameter dilengkapi pengaturan yang bermanfaat seperti input langsung dengan papan tombol sepuluh tombol, tampilan status pengoperasian, dan fungsi bantuan.
Delapan bahasa didukung.
Pengaturan parameter hingga tiga unit dapat disimpan.

Panel operasi permukaan penutup FR-PA07Pilihan
Panel operasi memungkinkan pengoperasian inverter dan pemantauan pengaturan frekuensi dari permukaan penutup.

Panel operasi tidak dapat dilepas dari inverter. Diperlukan kabel sambungan unit parameter terpisah (FR-CB20[]).
Untuk menghubungkan FR-LU08, konektor sambungan panel operasi (FR-ADP) juga diperlukan.
Waktu pengaktifan lebih singkat dengan pengaturan mudah
Perangkat lunak pengaturan inverter FR Configurator2Pilihan
Perangkat lunak ini mudah digunakan dan memiliki kesatuan dengan produk Mitsubishi Electric FA dengan desain umum MELSOFT dan pengoperasian yang baik.
Versi uji coba gratis, yang berisi fungsi-fungsi start-up, tersedia. Dapat diunduh di Situs Web Global Mitsubishi Electric FA.

Mendukung komunikasi berkecepatan tinggi
Komunikasi RS-485
Dengan menggunakan pengontrol, inverter dapat dikontrol dan dipantau melalui jaringan. Model standar dengan antarmuka RS-485 (protokol inverter Mitsubishi, protokol MODBUS RTU) memungkinkan komunikasi dengan kecepatan hingga 115,2 kbps.

Tampilan yang mudah dipahami meningkatkan pengoperasian
Koneksi mudah dengan GOT
Jika koneksi otomatis diaktifkan, inverter dapat berkomunikasi dengan seri GOT2000 hanya dengan menghubungkan GOT.

Perawatan mudah
Waktu pemeriksaan kabel berkurang
Kabel dapat diperiksa hanya dengan mengangkat penutup terminal kontrol, yang membuat pekerjaan pemeliharaan lebih mudah.

Pengkabelan mudah ke sirkuit kontrol
Terminal penjepit pegas (terminal sirkuit kontrol)
Terminal penjepit pegas*1 memberikan keandalan tinggi dan pengkabelan mudah.
*1Terminal sirkuit utama adalah terminal sekrup.

- Penyambungan kabel yang mudah
Penyambungan kabel hanya dapat diselesaikan dengan memasukkan terminal bilah khusus pada setiap kabel.
Tanpa menggunakan terminal bilah, kabel yang longgar juga dapat disambungkan menggunakan obeng pipih.

- Keandalan tinggi
Kontak terminal internal berjenis pegas.
Oleh karena itu, kabel dapat dilindungi dari kendur atau kerusakan kontak akibat getaran selama pengoperasian di bogie atau selama pengangkutan. - Bebas perawatan
Tidak memerlukan pengencangan sekrup tambahan.

(Contoh: pengangkutan inverter)
Terlindungi di lingkungan berbahaya
Lapisan papan sirkuit sesuai dengan IEC 60721-3-3 3C2/3S2 untuk meningkatkan ketahanan lingkungan.