Factory Automation

Inverters-FREQROL-CS Series Contoh aplikasi

Berbagai Fungsi untuk Mendukung Berbagai Aplikasi

Pemintalan

Fungsi traverse

Fungsi traverse, digunakan untuk sumbu traverse mesin pemintal, mencegah lilitan yang tidak merata atau keruntuhan.

  • f0: atur frekuensi
  • f1: jumlah amplitudo dari frekuensi yang ditetapkan
  • f2: jumlah kompensasi pada transisi dari percepatan ke perlambatan
  • f3: jumlah kompensasi pada transisi dari perlambatan ke percepatan
  • t1: waktu untuk percepatan selama operasi lintasan
  • t2: waktu untuk perlambatan selama operasi lintasan

Fungsi perlambatan waktu mati listrik hingga berhenti

Motor melambat hingga berhenti tanpa meluncur saat terjadi mati listrik atau tegangan rendah. Kendurnya ulir dapat dikontrol bahkan jika terjadi mati listrik.

Fungsi operasi berkelanjutan saat mati listrik seketika

Bahkan saat terjadi mati listrik seketika, operasi motor terus berlanjut tanpa meluncur dan produksi tetap terjaga.

Konveyor

Peningkatan deselerasi eksitasi

Waktu deselerasi dapat dikurangi tanpa menggunakan resistor rem.
Waktu sentuh dapat dikurangi untuk jalur transfer atau sejenisnya.

Operasi komunikasi (komunikasi RS-485)

Sabuk konveyor dapat dikontrol secara individual dengan menggunakan beberapa inverter.
Operasi otomatis dimungkinkan dengan mengelola beberapa inverter secara kolektif.

Akselerasi/deselerasi pola-S

Pola-S dipertahankan dari frekuensi saat ini ke frekuensi target; oleh karena itu, guncangan selama akselerasi/deselerasi dapat dikurangi dan pergeseran beban dapat dicegah.

Kipas dan pompa

Kontrol eksitasi optimal

Kontrol ini memungkinkan efisiensi motor mencapai titik optimalnya. Penghematan energi yang lebih besar dapat dilakukan dalam aplikasi dengan karakteristik torsi beban variabel seperti kipas dan pompa.

Kontrol PID

Laju aliran dan volume udara dikontrol oleh inverter. Laju aliran dan volume udara dapat diatur agar tetap pada level yang telah ditetapkan.

3 titik V/F yang dapat disesuaikan

Pola V/F optimal yang sesuai dengan karakteristik torsi fasilitas dapat diatur.

Air mancur

Kontrol vektor fluks magnetik serbaguna
Sambungan unit rem

Berbagai tampilan air mancur dapat dilakukan dengan menyambungkan unit rem yang memungkinkan torsi awal yang tinggi dan efisiensi pengereman yang lebih baik selama deselerasi di bawah Kontrol vektor fluks magnetik serbaguna.

Fungsi operasi berkelanjutan saat terjadi kegagalan daya seketika

Bahkan saat terjadi kegagalan daya seketika, operasi motor terus berlanjut tanpa meluncur dan operasi air mancur tidak terganggu.

Fungsi multi-kecepatan (Operasi pengalihan hingga 15 kecepatan)

Kecepatan operasi dapat diatur sebelumnya melalui parameter. Kecepatan motor untuk memenuhi persyaratan ketinggian air mancur dapat diatur dan diubah dengan mudah.

Mesin pengolah kayu

Fungsi operasi berkelanjutan saat terjadi kegagalan daya seketika

Bahkan saat terjadi kegagalan daya seketika, operasi motor terus berlanjut tanpa melambat dan produksi tetap terjaga.

Fungsi perlambatan waktu mati listrik hingga berhenti

Motor melambat hingga berhenti tanpa meluncur saat listrik mati atau terjadi tegangan rendah. Fungsi ini berguna untuk menghentikan motor saat listrik mati guna mencegah bahaya.

Fungsi multi-kecepatan (Operasi pengalihan hingga 15 kecepatan)

Kecepatan operasi dapat diatur sebelumnya melalui parameter. Kecepatan operasi yang sesuai untuk bahan yang digunakan dapat diatur dan diubah dengan mudah.

Mesin makanan

Kontrol vektor fluks magnetik serbaguna

Tergantung pada jenis bahan, dengan jumlah torsi kecepatan rendah yang tepat, kecepatan yang sesuai untuk produksi makanan dapat diatur.

Batas arus respons cepat

Pengoperasian terus berlanjut dan alarm arus lebih tidak diaktifkan meskipun terjadi perubahan beban secara tiba-tiba selama pemotongan makanan.

Fungsi perlambatan waktu mati daya hingga berhenti

Motor melambat hingga berhenti tanpa meluncur saat terjadi mati daya atau tegangan rendah. Fungsi ini berguna untuk menghentikan motor saat mati daya guna mencegah bahaya.