Inverter-Perangkat Lunak FREQROL FR Configurator2 Fungsi
Dari memulai inverter hingga pemeliharaan, perangkat lunak serbaguna ini memungkinkan pengguna untuk menentukan pengaturan dengan mudah di komputer.
Pengaturan awal yang efisien
Pengaturan sistem
Ini mengatur metode yang digunakan untuk menghubungkan inverter dan komputer. Pengenalan otomatis inverter yang terhubung juga dapat diatur. Nomor stasiun, model, kapasitas, dan opsi colokan inverter yang terhubung juga dapat diatur secara manual.
Operasi uji coba
Perintah pengoperasian, pengaturan frekuensi, dan mode pengoperasian dapat diatur untuk inverter yang dipilih.
Fungsi konversi
Parameter dapat diatur dengan fungsi konversi parameter otomatis saat memperbarui dari seri FR-A700 atau seri FR-A500
(akan segera didukung).
Lakukan penyesuaian dan pemeriksaan pra-operasi selama pengoperasian dengan mudah
Daftar parameter
Parameter untuk nomor stasiun yang dipilih dapat ditampilkan dan diubah.
Sinyal I/O dapat ditetapkan menggunakan pengaturan berdasarkan fungsi.
Edit berkas salinan parameter memori USB
Pengaturan parameter (berkas salinan parameter perangkat memori USB) yang dibaca dari inverter ke perangkat memori USB dapat diedit.
Fungsi monitor batch
Beberapa item monitor inverter dapat dipantau secara bersamaan.
Dengan monitor terminal, status ON/OFF dapat dipantau.
Penyetelan otomatis offline
Penyetelan dilakukan dalam format wizard setelah menentukan pengaturan parameter yang diperlukan.
Platform yang mudah diikuti memudahkan perawatan
Diagnosis (riwayat kesalahan)
Riwayat kesalahan inverter dapat dibaca dan ditampilkan bersama dengan waktu terjadinya alarm.
Kesalahan yang diaktifkan dapat ditampilkan, dan inverter juga dapat diatur ulang.
Membantu
Menampilkan konten manual instruksi inverter dan perangkat lunak.
Fungsi grafik
Data inverter dapat diambil sampelnya dan ditampilkan dalam format grafis. Data jejak juga dapat dibaca dan ditampilkan dalam bentuk grafik.
Diagnosa kehidupan
Informasi masa pakai yang dibaca dari inverter ditampilkan. Tanda centang muncul di kolom alarm masa pakai komponen inverter yang telah melampaui jadwal penggantian. Hasil diagnosis juga dapat ditampilkan dalam bentuk berkas.
| Symbol | Nama | Function and Description |
|---|---|---|
| A | St. No. selection (Station numberselection) | Select a station for the life check. |
| B | Last update time | Displays the last update time (system clock time of the personal computer). |
| C | Update | Updates the life information data. |
| D | Main circuit capacitor life measuring | Starts life measuring of the main circuit capacitor. |
| E | Parts life information | Displays parts life information read from the inverter. mark is shown in the alarm field for the parts recommended to be replaced. |
Pengaturan parameter Ethernet
Inverter dalam subnet mask yang sama terdeteksi secara otomatis, mendukung pengaturan jaringan yang mudah.
Pemecahan masalah didukung oleh teknologi AI (hanya FR-E800(-E/SCE))
Diagnosis kesalahan AI
Inverter dihubungkan ke perangkat lunak rekayasa FR Configurator2 (koneksi USB/Ethernet).
Maisart *1 (teknologi AI Mitsubishi Electric) terintegrasi dalam perangkat lunak untuk menganalisis data dan membantu mengidentifikasi penyebab kesalahan *2 (fungsi ini diaktifkan selama kontrol kecepatan).
Fungsi ini memungkinkan prosedur pemecahan masalah tercepat tanpa memerlukan keterampilan khusus, yang berkontribusi pada pengurangan waktu henti.
- *1 Maisart adalah merek teknologi AI milik Mitsubishi Electric. Nama tersebut merupakan singkatan dari "AI Mitsubishi Electric menciptakan teknologi mutakhir". Ini berarti bahwa perusahaan ini menggunakan teknologi AI milik kami untuk membuat segalanya lebih cerdas.
- *2 Kesalahan yang dapat didiagnosis: Trip arus lebih, Trip tegangan lebih, Trip kelebihan beban inverter (fungsi relai termal elektronik), Trip kelebihan beban motor (fungsi relai termal elektronik).
(kesalahan lainnya akan didukung di masa mendatang.)
mark is shown in the alarm field for the parts recommended to be replaced.