MELSERVO-J5 Series Servo Amplifier Lini Produk

MR-J5-G


MR-J5-G(4) *1
Mendukung CC-Link IE TSN berbasis Ethernet, yang memiliki fitur komunikasi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar (1 Gbps). Siklus komunikasi ≥ 31,25 μs dan respons frekuensi kecepatan 3,5 kHz memungkinkan kontrol gerakan tingkat lanjut.

MR-J5W2-G
MR-J5W3-G
Menggerakkan maksimal dua/tiga motor servo. Ini menyederhanakan pemasangan kabel, menghemat energi, dan memungkinkan mesin yang ringkas.

MR-J5D1-G4 *1
MR-J5D2-G4
MR-J5D3-G4
Unit penggerak adalah penguat servo tipe terpisah konverter (tersedia tipe 1/2/3-sumbu). Dikombinasikan dengan unit konverter regenerasi daya MR-CV_4, unit penggerak dapat menciptakan sistem servo hemat energi.
- *1.MR-J5-G(4)/MR-J5D1-G4 juga kompatibel dengan CC-Link IE Field Network Basic.
MR-J5-B


MR-J5-B(4)
Mendukung jaringan optik SSCNET III/H.
Siklus komunikasi ≥ 0,222 ms dan respons frekuensi kecepatan 3,5 kHz memungkinkan kontrol gerakan tingkat lanjut.

MR-J5W2-B
MR-J5W3-B
Menggerakkan maksimal dua/tiga motor servo. Ini menyederhanakan pemasangan kabel, menghemat energi, dan memungkinkan mesin yang ringkas.
MR-J5-A
Antarmuka tujuan umum

MR-J5-A(4)
Memungkinkan kontrol posisi melalui perintah rangkaian pulsa dan kontrol kecepatan/torsi melalui perintah tegangan analog.
Frekuensi pulsa perintah maksimum adalah 4 Mpulses/detik.
MR-J5-G-N1 *1


MR-J5-G(4)-N1
Mendukung multijaringan berbasis Ethernet. Siklus komunikasi ≥ 125 μs dan respons frekuensi kecepatan 3,5 kHz memungkinkan kontrol gerakan tingkat lanjut.

MR-J5W2-G-N1
MR-J5W3-G-N1
Menggerakkan maksimal dua/tiga motor servo. Ini menyederhanakan pemasangan kabel, menghemat energi, dan memungkinkan mesin yang ringkas.

MR-J5D1-G4-N1
MR-J5D2-G4-N1
MR-J5D3-G4-N1
Unit penggerak adalah penguat servo tipe terpisah konverter (tersedia tipe 1/2/3-sumbu). Dikombinasikan dengan unit konverter regenerasi daya MR-CV_4, unit penggerak dapat menciptakan sistem servo hemat energi.
- *1.EhterNet/IP® didukung oleh MR-J5-G-HSN1/MR-J5-G-RJN1/MR-J5W_-G-N1/MR-J5D_-G4-N1.
Konverter Sederhana MR-CM

MR-CM
Konverter sederhana MR-CM menghemat energi dengan menggunakan daya regeneratif secara efisien melalui koneksi bus umum dan mengurangi jumlah pemutus sirkuit cetakan dan kontaktor magnet, sehingga menghasilkan pengkabelan yang hemat ruang dan sederhana.