Factory Automation

MELSERVO-J5 Series Direct Drive Motor Karakteristik Torsi

Seri TM-RG2M Series/TM-RU2M

TM-RG2M Series/TM-RU2M Series
  • Catatan:
  • 1. 3-phase 200 V AC or 1-phase 230 V AC: Untuk 3 fase 200 V AC atau 1 fase 230 V AC
  • 2. 1-phase 200 V AC.: Untuk 1 fase 200 V AC
  • 3. Torsi turun saat tegangan catu daya berada di bawah nilai yang ditentukan.
  • 4. Nilai ini berlaku saat torsi ditingkatkan dalam kombinasi dengan penguat servo berkapasitas lebih besar. Lihat "Kombinasi Direct Drive Motor dan Penguat Servo".

Seri TM-RFM

TM-RFM Series
  • Catatan:
  • 1. 
    3-phase 200 V AC or 1-phase 230 V AC
    Untuk 3 fase 200 V AC atau 1 fase 230 V AC
    Motor penggerak langsung berikut kompatibel dengan 1 fase 230 V AC:
    TM-RFM002C20, TM-RFM004C20, TM-RFM006C20, TM-RFM006E20, TM-RFM012E20, TM-RFM018E20, TM-RFM012G20, dan TM-RFM040J10
  • 2. 1-phase 200 V AC: Untuk 1 fase 200 V AC
  • 3. Torsi turun ketika tegangan catu daya berada di bawah nilai yang ditentukan.
  • * Karakteristik dan nilai numerik tanpa toleransi merupakan nilai representatif.

Tautan Terkait