Low-voltage Circuit BreakersAir Circuit Breakers


Air Circuit Breaker (ACB)
Air Circuit Breakers adalah pemutus yang mematikan arus listrik di udara dengan cara yang sama seperti pemutus sirkuit cetakan, Earth Leakage Circuit Breakers, atau pemutus lainnya untuk melindungi sirkuit listrik tegangan rendah.

Pemutus sirkuit ini terutama digunakan sebagai pemutus arus besar dan memiliki kinerja yang berbeda dari pemutus sirkuit berselubung cetakan. Pemutus sirkuit ini memiliki daya tahan buka/tutup yang sangat baik dan merupakan jenis tarikan yang memberikan kemudahan perawatan yang tinggi.
Perbedaan dengan MCCB
Tipe tarikan
Dengan menggunakan tipe draw-out untuk ACB, perawatan dapat dilakukan hanya dengan menarik keluar bodi utama.

Ukuran
Model dengan rangka 3200A atau lebih kecil mempertahankan bentuk yang sama seperti produk sebelumnya tetapi memiliki kinerja yang lebih baik. Dengan rangka 2000/4000A, ACB yang lebih kecil dari produk sebelumnya bahkan dengan arus terukur yang sama telah ditambahkan ke jajaran produk.
Peningkatan kinerja dengan ukuran yang sama!
Ukuran AE1600-SS (produk sebelumnya) dan AE1600-SW (produk saat ini) keduanya
tinggi 410 mm × lebar 340 mm × kedalaman 290 mm.

Lebih-lebih lagi

Lebih kompak! 30% lebih kecil!

Rangkaian produk

Fitur
Penggantian produk sebelumnya dengan mudah (AE-SS)
Periode produksi AE-SS: 1991 hingga 2007
- Karena dimensi pemasangan dan dimensi eksternal sama dengan produk sebelumnya (AE-SS), mudah untuk mengganti produk lama dengan yang baru.
- Dengan tipe yang dapat ditarik keluar, penggantian bersama dengan dudukan diperlukan.
- Dapat juga dipasang pada bus bar penghubung yang sudah ada tanpa kit penghubung khusus. (Kecuali untuk AE2000-SWA dan AE4000-SEA)

Adaptor diperlukan untuk mengganti model AE-S
Periode produksi AE-S: 1982 hingga 1991
- Adaptor khusus telah disiapkan untuk penggantian model AE-S. (Hanya tipe yang dapat ditarik keluar yang didukung.) Silakan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut.
Koneksi terbalik didukung
- Karena terminal sirkuit utama sama pada sisi saluran dan sisi beban, produk ini dapat digunakan dengan koneksi normal dan koneksi terbalik.
Ruang busur nol
- Jumlah gas yang dikeluarkan ke bagian luar pemutus arus telah dikurangi secara signifikan, demi penggunaan yang lebih aman. (AE630-SW hingga AE4000-SWA, 600VAC atau kurang)
Spesifikasi produk yang sesuai dengan berbagai kebutuhan
- Ketahanan buka/tutupnya sangat baik, rentang kepatuhan standarnya luas, dan tersedia berbagai macam aksesori.