Low-voltage Circuit BreakersMolded Case Circuit Breakers for DC Circuit (up to 1000VDC)


Tren Terbaru

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangkitan listrik tenaga surya diharapkan menjadi industri yang berkembang pesat bagi masyarakat rendah karbon karena kemampuannya yang menguntungkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan manfaat lainnya. Selain itu, kekurangan pasokan listrik telah menyebabkan pengakuan akan pentingnya fasilitas pembangkitan listrik terdistribusi, dan ini telah mempercepat langkah-langkah untuk meningkatkan sistem pasokan listrik dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya raksasa di seluruh negeri.
Selain itu, pengenalan sistem pembangkitan listrik tenaga surya di rumah-rumah hunian telah meningkat, didorong secara positif oleh pengembangan program subsidi dan biaya pemasangan yang lebih rendah.
Contoh Instalasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Industri

Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Kotak Sambungan dan Kotak Pengumpul Arus
Panel ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan arus DC yang dihasilkan oleh modul sel surya ke pengkondisi daya. Pemutus sirkuit kompak dan peralatan sakelar untuk sirkuit DC dipasang.
Pengkondisi Daya
Perangkat yang mengubah daya DC yang dihasilkan oleh modul sel surya menjadi daya AC yang sesuai untuk digunakan di pabrik dan rumah tangga. Pasang pemutus arus tegangan tinggi DC di sisi masukan (sirkuit DC) dan pemutus arus AC di sisi keluaran (sirkuit AC).
Kotak Kolektor AC
Panel ini digunakan untuk mengumpulkan daya keluaran AC yang dihasilkan dari pengkondisi daya. Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) untuk sirkuit AC dipasang.
Kubikel Penguat Arus
Kubikel ini digunakan untuk meningkatkan tegangan keluaran dari pengkondisi daya ke tegangan yang sesuai dengan sistem untuk tujuan penjualan listrik. Pemutus sirkuit untuk sirkuit AC dipasang.
Panel Distribusi
Panel ini memasok listrik ke sisi beban. Pasang ELCB 3-kawat fase tunggal dengan proteksi fase terbuka kabel netral.