Circuit Breakers for Distribution Panel and Control PanelSeri FA/FAU/FHU


Seri FA/FAU
Fitur
01
- Dimensi eksternal identik untuk pemutus sirkuit casing cetak dan pemutus sirkuit kebocoran arde. (Pemutus sirkuit tiga fase NV-FAU dengan perlindungan kebocoran arde juga memiliki dimensi eksternal yang identik.)
- Model rangka 30A dan 50A juga memiliki dimensi eksternal yang identik.
- Tersedia produk 2 kutub dan 3 kutub.

02
- Dimensi vertikal pemutus sirkuit konsisten dengan dimensi vertikal soket untuk relai mini pada 72mm.
- Dapat dipasang berdampingan dengan relai mini, kontaktor elektromagnetik, dll. di antara saluran yang sama, yang menghilangkan ruang yang terbuang.

03
- Struktur terminal memungkinkan pemasangan kabel di sisi belakang.
- Terminal cover (RTC) untuk pemasangan pelat permukaan tersedia. Penutup ini dapat digunakan untuk melindungi dari sengatan listrik saat pemasangan kabel di sisi belakang.

04
- Pemasangan pelat permukaan dapat dilakukan, sehingga tidak perlu mengencangkan mur dari belakang. (Gunakan sekrup M5 x 0,8 x 30.)

Rangkaian produk
NF30-FA
NF50-FA
NF30-FAU
NF50-FAU
NV30-FA
NV50-FA
NV30-FAU
NV50-FAU
Seri FHU
Fitur
01
- FHU adalah produk dengan kapasitas pemutusan tinggi dari seri FA dengan dimensi modular yang sesuai dengan JIS yang dapat menangani arus terukur hingga 100A.
- Pemutus sirkuit casing cetak dan pemutus sirkuit casing cetak dengan proteksi kebocoran arde memiliki dimensi eksternal yang identik.
(Pemutus sirkuit casing cetak tiga fase NV-FHU dengan proteksi kebocoran arde juga memiliki dimensi eksternal yang identik.) - Tersedia produk 2 kutub dan 3 kutub.
(NF100-FHU dan NV100-FHU hanya tersedia sebagai produk 3 kutub.)

02
- Karakteristik proteksi sirkuit motor adalah standar. Arus terukur untuk proteksi motor ditetapkan untuk model NF50-FHU dan NV50-FHU.
- Kami juga menawarkan penutup terminal berukuran besar.

Rangkaian produk
NF50-FHU
NF100-FHU
NV50-FHU
NV100-FHU
Fitur Umum Seri FA dan FHU
Pemasangan rel DIN dimungkinkan

Dapat dipasang pada rel IEC 35mm (rel DIN) sebagai standar.

Perangkat kunci pegangan dapat diproduksi

Perangkat kunci pegangan yang dapat digembok (HL) juga dapat diproduksi. Perangkat ini mengunci pemutus arus dalam keadaan hidup atau mati, dan bahkan saat terkunci pada keadaan hidup, pemutus arus akan aktif jika terkena arus berlebih.