Circuit Breakers for Use in Particular ApplicationsSakelar DSN

Sakelar DSN
Ini adalah perlengkapan sakelar dengan elemen pemicu arus berlebih yang dilepaskan dari pemutus sirkuit standar, dan dapat digunakan sebagai perlengkapan sakelar dengan kapasitas pengalihan yang besar.
Penampilan, dimensi eksternal, dimensi lubang, aksesori yang tersedia, dll. identik dengan pemutus sirkuit kelas C, S, dan H.
Rangkaian produk
Penampilan, dimensi eksternal, dimensi lubang, aksesori yang tersedia, dll., identik dengan produk kelas C, S, dan H.
(Tombol trip merupakan standar.)
| Model | DSN63-CV | DSN125-CV | DSN250-CV | DSN400-CW | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated current (A) | 50 | 60 | 63 | 100 | 125 | 225 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||
| Number of poles | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| Rated voltage AC/DC (V) *1 |
500/250 | 500/250 | 500/250 | 600/250 | ||||||||||||||||||||||
| Switching capacity AC/DC (A) |
300/150 | 360/150 | 378/155 | 600/250 | 750/310 | 1350/560 | 1500/625 | 2400/1000 | ||||||||||||||||||
| Short-circuit current resistance capacity |
Symmetrical RMS value (A) Time (s) |
1000 1 |
2000 1 |
4000 1 |
6000 1 |
|||||||||||||||||||||
| Model | DSN630-CW | DSN800-CW *2 | DSN32-SV | DSN63-SV | ||||||||||||||||||||||
| Rated current (A) | 600 | 630 | 800 | 30 | 32 | 50 | 60 | 63 *7 | ||||||||||||||||||
| Number of poles | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Rated voltage AC/DC (V) *1 |
600/250 | 600/250 | 500/250 | 500/250 | ||||||||||||||||||||||
| Switching capacity AC/DC (A) |
3600/1500 | 3780/1575 | 4800/2000 | 180/75 | 192/80 | 300/125 | 360/150 | 378/155 | ||||||||||||||||||
| Short-circuit current resistance capacity |
Symmetrical RMS value (A) Time (s) |
8000 1 |
10000 1 |
1000 1 |
1000 1 |
|||||||||||||||||||||
| Model | DSN125-SV | DSN250-SV | DSN400-SW | DSN630-SW | ||||||||||||||||||||||
| Rated current (A) | 100 | 125 *7 | 225 | 250 *7 | 400 *7 | 600 | 630 *7 | |||||||||||||||||||
| Number of poles | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Rated voltage AC/DC (V) *1 |
690/250 | 690/250 | 690/250 | 690/250 | ||||||||||||||||||||||
| Switching capacity AC/DC (A) |
600/250 | 750/310 | 1350/560 | 1500/625 | 2400/1000 | 3600/1500 | 3780/1575 | |||||||||||||||||||
| Short-circuit current resistance capacity |
Symmetrical RMS value (A) Time (s) |
2000 1 |
4000 1 |
6000 1 |
8000 1 |
|||||||||||||||||||||
| Model | DSN800-SW *3 | DSN1000-SW *4 | DSN1250-SW *5 | DSN1600-SW *6 | ||||||||||||||||||||||
| Rated current (A) | 800 *7 | 1000 | 1200 | 1250 | 1600 | |||||||||||||||||||||
| Number of poles | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Rated voltage AC/DC (V) *1 |
690/250 | 690/250 | 690/250 | 690/250 | ||||||||||||||||||||||
| Switching capacity AC/DC (A) |
4800/2000 | 6000/2500 | 7200/3000 | 7500/3125 | 9600/4000 | |||||||||||||||||||||
| Short-circuit current resistance capacity |
Symmetrical RMS value (A) Time (s) |
10000 1 |
15000 1 |
15000 1 |
20000 1 |
|||||||||||||||||||||
- Notes:
- *1Saat menggunakan produk 3 kutub atau 4 kutub dengan DC, gunakan dua kutub. Dalam kasus ini, jangan gunakan kutub netral dari produk 4 kutub.
- *2Pemutus sirkuit asli adalah NF800-CEW.
- *3Pemutus sirkuit asli adalah NF800-SEW.
- *4Pemutus sirkuit asli adalah NF1000-SEW.
- *5Pemutus sirkuit asli adalah NF1250-SEW.
- *6Pemutus sirkuit asli adalah NF1600-SEW.
- *7Produk 3-kutub dan 4-kutub bersertifikat CCC.
- *8Tanda CE dan UKCA ditunjukkan sebagai standar.