Factory Automation

Circuit Breakers for Use in Particular ApplicationsPemutus Sirkuit Khusus Mag

Pemutus Sirkuit Khusus Mag

Pemutus sirkuit dengan operasi tripping sesaat saja.
Ini adalah pemutus sirkuit pelindung hubung singkat khusus yang tidak memiliki karakteristik tripping arus berlebih dari pemutus sirkuit standar dan hanya memberikan perlindungan terhadap arus besar seperti arus hubung singkat.

* Karena tidak memiliki karakteristik tripping arus berlebih, pemutus sirkuit Mag-Only (pemutus sirkuit dengan operasi tripping sesaat saja), yang merupakan pemutus sirkuit pelindung hubung singkat khusus, tidak dapat melindungi peralatan beban atau kabel listrik jika terjadi kelebihan beban (arus berlebih). Oleh karena itu, pemutus sirkuit ini harus digunakan di sirkuit tanpa kelebihan beban (arus berlebih) atau sirkuit tempat tindakan perlindungan sirkuit listrik dilakukan dengan relai termal.

Rangkaian produk

Model AC/DC
Fixed NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV AC, DC
NF125-CV, NF125-SV AC, DC
NF250-CV, NF250-SV AC, DC
NF63-HRV, NF125-HV, NF250-HV AC, DC
NF400-CW, NF400-SW, NF630-CW, NF630-SW AC, DC
Adjustable NF800-SEW AC
NF1000-SEW, NF1250-SEW
NF800-SDW DC
NF1600-SEW AC
NF1250-SDW, NF1600-SDW DC
  • * Lihat katalog umum untuk rinciannya.

Pertanyaan