Factory Automation

Robot engineering software (MELFA)MELSOFT RT ToolBox3

Pengenalan MELSOFT RT ToolBox3

Perangkat lunak pembuatan program dan dukungan rekayasa total.

Ini adalah perangkat lunak komputer untuk membantu berbagai tugas mulai dari memulai sistem hingga debugging dan pengoperasian.
Lini produk meliputi [RT ToolBox 3 Pro] yang memungkinkan simulasi robot dijalankan pada perangkat lunak CAD 3D.

RT ToolBox3 introduction
  • Fungsi utama
    Membuat dan mengedit program
    Memeriksa lingkungan operasi sebelum pemasangan robot
    Simulasi operasi robot di komputer
    Memperkirakan waktu siklus
    Men-debug saat robot dinyalakan
    Memantau status dan kesalahan robot selama operasi

Atas halaman

Layar operasi RT ToolBox3

  • Fitur-fiturnya meliputi bilah pita, jendela keluaran, dan panel dok, sehingga informasi lebih mudah dilihat dan perangkat lunak lebih mudah digunakan.
  • Operasi di layar monitor 3D juga telah diperbarui agar penggunaan layar lebih intuitif.
RT ToolBox3 operation screen

Atas halaman

RT ToolBox3 Pro

Fungsi MELFA Works dapat digunakan di RT ToolBox3 Pro.
MELFA Works, alat tambahan SolidWorks®, dapat mensimulasikan sistem produksi robot di SolidWorks® dan mengeluarkan data jalur pemrosesan pada benda kerja.*1)
*1) SolidWorks® adalah merek dagang terdaftar dari SolidWorks Corp, (AS). Alat tambahan adalah program perangkat lunak yang menambahkan fungsi tertentu ke paket perangkat lunak aplikasi.

RT ToolBox3 Pro screen

Atas halaman

Rangkaian produk

Tiga jenis tersedia tergantung pada fungsi yang diinstal.

(●:Didukung / —:Tidak didukung)


Program editing
Parameter setting
Monitoring
functions
Simulation functions,
3D viewer
(Tact times, Layout examinations)
CAD links
(Path generation,
Creation of robot programs (templates))
RT ToolBox3 Pro(*1) ●(*2)
RT ToolBox3
RT ToolBox3 mini
*2) Format yang dapat dimuat ke SolidWorks®.

Atas halaman

Windows®-compatible

*Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan negara lain.

  • Windows®11,10

Atas halaman

Tautan Terkait

Atas halaman