Factory Automation

Pilihan seri FR Solusi Keamanan Robot

Perkenalan

FR series Robot Safety Solutions

"Solusi Keamanan Robot" ini memungkinkan penggunaan robot industri tanpa memasang pagar pengaman dan membangun sistem robot yang aman dengan produktivitas tinggi.
*Lakukan penilaian risiko dan periksa apakah risikonya telah dikurangi secara memadai sebelum menggunakan fitur-fitur ini.

Silakan lihat Katalog untuk rinciannya.

Atas halaman

Fitur

Fungsi posisi terbatas secara aman

Safely limited position function

Fungsi posisi terbatas yang aman (SLP) memungkinkan jangkauan operasi dibatasi, dan mencegah robot memasuki area yang terdapat orang.

Fungsi kecepatan terbatas yang aman

Safely limited speed function

Fungsi kecepatan terbatas yang aman (SLS) memungkinkan kecepatan operasi robot dibatasi dan robot melambat atau berhenti jika ada orang yang mendekati robot.

Fungsi penghentian operasi yang aman, I/O keselamatan, Fungsi komunikasi keselamatan, Edit logika keselamatan

  • Fungsi penghentian operasi yang aman:
    Fungsi ini memeriksa apakah robot telah berhenti tanpa memutus daya ke motor di dalam robot. Hal ini memungkinkan pemulihan operasi secara otomatis dan cepat dari penghentian.
  • IO Keselamatan:
    I/O keselamatan duplikat (input: 8 titik, output: 4 titik) mendukung koneksi ke perangkat keselamatan.
  • Fungsi komunikasi yang aman:
    Perangkat keselamatan yang terhubung ke modul I/O jarak jauh keselamatan dari CPU keselamatan tersedia melalui CC-Link IE TSN.
  • Penyuntingan logika keselamatan:
    Penyuntingan logika keselamatan memfasilitasi konstruksi dan pengoperasian sistem keselamatan. I/O keselamatan atau status lain dapat digunakan untuk mengatur apakah akan mengaktifkan fungsi keselamatan.

Atas halaman

Cara mendapatkan solusi keamanan

Ada dua jenis metode untuk mendapatkan solusi keamanan. Pilih metode yang relevan dengan kebutuhan Anda.

Opsi keamanan robot
Fungsi komunikasi keamanan CC-Link IE TSN

two types of methods

Atas halaman

Konfigurasi Sistem

Pilih metode yang relevan dengan kebutuhan Anda.

Menggunakan opsi keselamatan robot

Konfigurasi sederhana robot dan opsi keselamatan robot memungkinkan fungsi keselamatan robot digunakan.
(Pengendali robot yang berlaku: CR800-D/R/Q)

  • Perangkat keselamatan dapat langsung dihubungkan ke pengendali robot dengan I/O keselamatan.
  • Opsi keselamatan robot diperlukan untuk setiap robot.
robot safety option

Atas halaman

Menggunakan fungsi komunikasi keselamatan CC-Link IE TSN

Perangkat keselamatan yang terhubung ke modul I/O jarak jauh keselamatan dari CPU keselamatan dapat digunakan dengan beberapa robot.
(Pengendali robot yang berlaku: CR800-R)

  • Menggunakan komunikasi keselamatan dan CPU keselamatan dapat mengurangi jumlah I/O keselamatan dan relai keselamatan.
    Ini membantu membangun sistem keselamatan dengan lebih sedikit kabel dan mengurangi biaya.
  • Fungsi komunikasi keselamatan mencapai kontrol sistem keselamatan yang fleksibel terkait dengan CPU keselamatan.
  • Opsi keselamatan robot tidak diperlukan.
TSN safety communication function

Atas halaman

Katalog Terkait

Silakan lihat Katalog Terkait.

Atas halaman

Tautan Terkait

Atas halaman