Vision Sensor Fitur Vision Sensor VS70


Modul autofokus dilengkapi*1
Modul autofokus memudahkan kamera untuk fokus, sehingga mengurangi waktu untuk pengaturan awal dan perubahan pengaturan. Bahkan saat memasang kamera di tempat yang sulit dijangkau, kamera tetap mudah difokuskan.
*1.Lensa fokus manual juga tersedia.
Tahan air/debu
Produk ini mematuhi peringkat IP67, kinerja tahan debu dan air terjamin.
Daftar produk
Pilih produk berdasarkan aplikasi.
■Monokrom
Item | VS70M-600 VS70M-600-□ |
VS70M-800 VS70M-800-□ |
VS70M-802 VS70M-802-□ |
|
---|---|---|---|---|
Image resolution (pixels) | 640 × 480 | ● | ● | — |
800 × 600 | ● | ● | — | |
1600 × 1200 | — | — | ● | |
Maximum image acquisition speed | (frame/s) | When image resolution is set to 640 × 480: 217 When image resolution is set to 800 × 600: 165 |
53 | |
Processor performance*2 | (times) | 1 | 1.25 | 1.25 |
PatMax RedLine® | VS70M-□-R、VS70M-□-ER: supported VS70M-□、VS70M-□-E: not supported*3 |
|||
EasyBuilder | ● | ● | ● | |
Spreadsheet | VS70M-□、VS70M-□-R: supported VS70M-□-E、VS70M-□-ER: not supported*3 |
■Color
Item | VS70C-600-R | VS70C-800-R | VS70C-802-R | |
---|---|---|---|---|
Image resolution (pixels) | 640 × 480 | ● | ● | — |
800 × 600 | ● | ● | — | |
1600 × 1200 | — | — | ● | |
Maximum image acquisition speed | (frame/s) | When image resolution is set to 640 × 480: 135 When image resolution is set to 800 × 600: 100 |
33 | |
Processor performance*2 | (times) | 1 | 1.25 | 1.25 |
PatMax RedLine® | Supported | |||
EasyBuilder | ● | ● | ● | |
Spreadsheet | Supported |
- *2.Pembesaran berdasarkan VS70M-600-E
- *3.Silakan lihat Daftar produk untuk detailnya.
Jarak kerja
Jarak dari lensa ke target inspeksi disebut sebagai "jarak kerja", dan area tempat sensor penglihatan dapat melihat pada jarak tersebut disebut sebagai "bidang pandang".
Horizontal Field of View (640 × 480)

Horizontal Field of View (800 × 600)

Horizontal Field of View (1600 × 1200)