Vision Sensor Fitur Vision Sensor VS80


Visi yang ringkas dengan kabel yang lebih sedikit, cocok untuk digunakan di mana saja
Sensor berukuran sangat ringkas (31 mm x 31 mm x 75 mm) dapat dipasang pada sudut maksimum 45 derajat. VS80 terintegrasi ke dalam ruang sempit di dalam mesin, ruang yang sulit dijangkau di antara mesin, dan di tangan robot.
PoE*1 meminimalkan pemasangan kabel
Sensor dengan PoE dapat dihubungkan dengan satu kabel khusus, meminimalkan pemasangan kabel.
*1.Daya Melalui Ethernet

Daftar produk
Pilih produk berdasarkan aplikasi.
■Monokrom
Item | VS80M-100 VS80M-100-E |
VS80M-200 VS80M-200-□ |
VS80M-400 VS80M-400-□ |
VS80M-202 VS80M-202-□ |
VS80M-402 VS80M-402-□ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Image resolution (pixels) | 640×480 | ● | ● | ● | — | — |
1600×1200 | — | — | — | ● | ● | |
Maximum image acquisition speed | (frame/s) | 217 | 53 | |||
Processor performance*2 | (times) | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
PatMax RedLine® | VS80M-□-R, VS80M-□-ER: supported VS80M-□, VS80M-□-E: not supported*3 |
|||||
EasyBuilder | ● | ● | ● | ● | ● | |
Spreadsheet | VS80M-□、VS80M-□-R: supported VS80M-□-E、VS80M-□-ER: not supported*3 |
■Color
Item | VS80C-100 | VS80C-200-R | VS80C-400-R | VS80C-202-R | VS80C-402-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Image resolution (pixels) | 640×480 | ● | ● | ● | — | — |
1600×1200 | — | — | — | ● | ● | |
Maximum image acquisition speed | (frame/s) | 135 | 33 | |||
Processor performance*2 | (times) | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
PatMax RedLine® | Not supported | Supported | ||||
EasyBuilder | ● | ● | ● | ● | ● | |
Spreadsheet | Supported |
- *2.Pembesaran berdasarkan VS80M-100-E
- *3.Silakan lihatDaftar produk untuk detailnya.
Jarak kerja
Jarak dari lensa ke target inspeksi disebut sebagai "jarak kerja", dan area tempat sensor penglihatan dapat melihat pada jarak tersebut disebut sebagai "bidang pandang".

Horizontal Field of View (640 × 480)

Horizontal Field of View (1600 × 1200)