Kontrol Proses/Redundan Contoh Aplikasi

Industri baja
Mitsubishi Electric menawarkan MELSEC iQ-R Series, GENESIS64™, dan HMI (GOT) untuk memantau kontrol proses dan utilitas di pabrik baja. Sistem yang sangat andal dapat dibangun dengan CPU, jaringan, dan server SCADA yang redundan. Sistem dengan jaringan hierarkis dapat dibangun dengan koneksi terintegrasi pengontrol yang dapat diprogram melalui CC-Link IE Controller Network dan koneksi I/O yang terdistribusi melalui CC-Link IE Field Network.

- Kontrol listrik dan kontrol proses digabungkan menjadi satu CPU, alih-alih menggunakan pengontrol terpisah untuk kontrol loop (pengontrol) dan untuk kontrol listrik (pengontrol yang dapat diprogram). Hal ini menghasilkan sistem yang hemat biaya yang membutuhkan lebih sedikit ruang dan menawarkan pengendalian kecepatan tinggi
- Pengendalian kecepatan tinggi menghasilkan kontrol lebar pulsa PID beresolusi tinggi. Peningkatan akurasi dan responsivitas kontrol posisi stopper secara signifikan meningkatkan pengendalian level
Konfigurasi Sistem