Factory Automation

Kontrol Proses/Redundan Produk Mitra

PERUSAHAAN TEKNIK LISTRIK MITSUBISHI TERBATAS

Konverter sinyal analog seri FA-AT

  • Modul konversi sinyal untuk berbagai sinyal analog tersedia untuk mengoptimalkan konfigurasi modul analog pengontrol terprogram.
  • Isolasi antar saluran mencegah aliran arus yang tidak diinginkan.
  • Modul konversi sinyal dapat dipasang dan dilepas dengan mudah.
  • Kabel khusus untuk modul analog pengontrol terprogram tersedia, membuat koneksi lebih mudah dan mengurangi risiko kesalahan pemasangan kabel.

Modul masukan

Item Model Gambaran Umum
Voltage input FA-ATSVM1XV□□ 0…5 V DC, 1…5 V, -10…+10 V
Current input FA-ATSVM1XA420 4…20 mA DC
Distributor FA-ATSVM1XD 2-wire transmitter
RTD input FA-ATSVM1XR□□ Pt100 (-200…+650°C, 0…+100/200°C)
JPt100 (-200…+600°C)
Thermocouple input FA-ATSVM1XT□□ Type B thermocouple (+600…+1700°C)
Type S thermocouple (0…+1600°C)
Type E thermocouple (-200…+900°C)
Type T thermocouple (-200…+350°C)
Type R thermocouple (0…+1600°C)
Type K thermocouple (-200…+1200°C, 0…+400/600/800°C)
Type J thermocouple (-40…+750°C)
Type N thermocouple (-200…+1250°C)

Modul keluaran

Item Model Gambaran Umum
Voltage → voltage output FA-ATSVM1YV□□ 0…5 V DC, 1…5 V DC, 0…10 V DC, -10…+10 V DC
Voltage → current output FA-ATSVM1YA□□ 0…20 mA DC, 4…20 mA DC
Current → voltage output FA-ATSAM1YV□□ 0…5 V DC, 1…5 V DC, 0…10 V DC, -10…+10 V DC
Current → current output FA-ATSAM1YA□□ 0…20 mA DC, 4…20 mA DC

Modul masukan/keluaran

Item Model Gambaran Umum
Signal pass-through FA-ATFTMXY
  • Pass-through module for non-isolated signals (The current is converted into voltage.)
Dummy module FA-ATNDM5
  • Dust protector
  • Quantity: 5

PERUSAHAAN TEKNIK LISTRIK MITSUBISHI TERBATAS

NAGOYA ENGINEERING OFFICE | 1-9, Daiko-Minami, 1-Chome, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0047 Japan

https://www.mitsubishielectricengineering.com/sales/fa/meefan/ open new window