수치 제어 컨트롤러(CNCs)M80 TypeB Specifications

사양
| 시리즈 | |
| 기계 분류 | |
| 제어 장치 유형 | |
| 모델명 | |
| 제어 축 수 | 최대 축 수 (NC축 + 스핀들 + PLC축) |
| 최대 NC 축 수 (모든 파트 시스템의 총 개수) |
|
| 최대 스핀들 수 | |
| 최대 PLC 축 수 | |
| 최대 PLC 인덱싱 축 수 | |
| 동시 윤곽 제어 축 수 윤곽 제어 축 수 |
|
| 부품 시스템의 최대 부품 시스템의 NC 축 수 |
|
| 최대 부품 시스템 수 | |
| 최대 주요 부품 시스템 수 | |
| 최대 하위 부품 시스템 수 | |
M80 시리즈 |
선반 시스템 |
디스플레이/제어 유닛 일체형 |
9 |
7 |
4 |
6 |
4 |
4 |
5 |
2 |
2 |
1 |
* 옵션 사양을 포함한 최대 사양이 나열되어 있습니다. 각 옵션에 대한 자세한 내용은 사양 목록을 참조하세요.