Factory Automation

방전가공기MP1200   Specifications

기본 데이터

기계 그레이드
기계 크기
시리즈
모델
초고정밀기
소형기
MP 시리즈
MP1200
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

표준 사양

기계 본체
최대 공작물 치수(W x D x H) [mm]
최대 공작물 무게 [kg]
테이블 치수(가로 x 세로) [mm]
테이블 유형
축 이동량(X x Y x Z) [mm]
축 이동량(U x V) [mm]
와이어 직경 표준 [mm]
옵션 [mm]
작업 탱크 방식
기계 무게 [kg]
가공액 탱크
탱크 용량 [L]
필터링 방법 [피스]
정수기(이온 교환 수지) [L]
설치
외형 치수(가로 x 세로 x 높이) [mm]
기계 치수(W x H) [mm]
 
810 x 700 x 215
500
640 x 540
4면 경화 테이블
400 x 300 x 220(XY 축 OPT 드라이브 사양)
±60 x ±60(OPT 드라이브)
φ0.10 - 0.30
φ0.05,0.07
자동 고도 상승 탱크
3100(가공액 UID 저장소 포함)
 
550
2
10
 
2025 x 2702 x 2015
1910 x 2015
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次