방전가공기MP2400 Specifications

기본 데이터
표준 사양
기계 본체 | ||
최대 공작물 치수(W x D x H) | [mm] | |
최대 공작물 무게 | [kg] | |
테이블 치수(가로 x 세로) | [mm] | |
테이블 유형 | ||
축 이동량(X x Y x Z) | [mm] | |
축 이동량(U x V) | [mm] | |
와이어 직경 | 표준 | [mm] |
옵션 | [mm] | |
작업 탱크 방식 | ||
기계 무게 | [kg] | |
가공액 탱크 | ||
탱크 용량 | [L] | |
필터링 방법 | [피스] | |
정수기(이온 교환 수지) | [L] | |
설치 | ||
외형 치수(가로 x 세로 x 높이) | [mm] | |
기계 치수(W x H) | [mm] |
1050 x 820 x 305 |
1500 |
860 x 640 |
4면 경화 테이블 |
600 x 400 x 310(XY 축 OPT 드라이브 사양) |
±75 x ±75(OPT 드라이브) |
φ0.10 - 0.30 |
φ0.05,0.07 |
자동 고도 상승 탱크 |
4100 |
800 |
2 |
10 |
2684 x 3030 x 2150 |
2022 x 2150 |