방전가공기MV-R 시리즈 Specifications

기본 데이터
표준 사양
| 기계 본체 | ||
| 최대 공작물 치수(W x D x H) | [mm] | |
| 최대 공작물 무게 | [kg] | |
| 테이블 치수(가로 x 세로) | [mm] | |
| 테이블 유형 | ||
| 축 이동량(X x Y x Z) | [mm] | |
| 축 이동량(U x V) | [mm] | |
| 와이어 직경 | 표준 | [mm] |
| 옵션 | [mm] | |
| 작업 탱크 방식 | ||
| 기계 무게 | [kg] | |
| 가공액 탱크 | ||
| 탱크 용량 | [L] | |
| 필터링 방법 | [피스] | |
| 정수기(이온 교환 수지) | [L] | |
| 설치 | ||
| 외형 치수(가로 x 세로 x 높이) | [mm] | |
| 기계 치수(W x H) | [mm] | |
810 x 700 x 215 |
1050 x 820 x 305(컬럼 업 사양 420) |
1250 x 1020 x 305 |
500 |
1500 |
3000 |
640 x 540 |
840 x 640 |
1080 x 780 |
4면 경화 테이블 |
분리형 4면 경화 테이블 |
|
400 x 300 x 220(XY 축 OPT 드라이브 사양) |
600 x 400 x 310(컬럼 업 사양 420)(XY축 OPT 드라이브 사양) |
800 x 600 x 310(XY 축 OPT 드라이브 사양) |
±60 x ±60(OPT 드라이브) |
±75 x ±75(OPT 드라이브) |
±75 x ±75 |
φ0.10 - 0.30 |
φ0.15 - 0.30 |
|
φ0.05,0.07 |
- |
|
전면 자동 승강 도어 |
||
2700(가공액 UID 저장소 포함) |
3500(컬럼 업 사양 3650) |
5300 |
550 |
860(컬럼 업 사양 980) |
1480 |
2 |
4 |
|
10 |
||
2025 x 2760 x 2015 |
2687 x 3030 x 2150 2837 x 3030 x 2380(컬럼 업 사양) |
3100 x 3445 x 2415 |
1910 x 2015 |
2103 x 2150 2103 x 2380(컬럼 업 사양) |
2654 x 2415 |