방전가공기MX 시리즈 Specifications

기본 데이터
표준 사양
| 기계 본체 | ||
| 최대 공작물 치수(W x D x H) | [mm] | |
| 최대 공작물 무게 | [kg] | |
| 테이블 치수(가로 x 세로) | [mm] | |
| 테이블 유형 | ||
| 축 이동량(X x Y x Z) | [mm] | |
| 축 이동량(U x V) | [mm] | |
| 와이어 직경 | 표준 | [mm] |
| 옵션 | [mm] | |
| 작업 탱크 방식 | ||
| 기계 무게 | [kg] | |
| 가공액 탱크 | ||
| 탱크 용량 | [L] | |
| 필터링 방법 | [피스] | |
| 설치 | ||
| 외형 치수(가로 x 세로 x 높이) | [mm] | |
| 기계 치수(W x H) | [mm] | |
620 x 610 x 100 |
300 |
560 x 485 |
4면 경화 테이블 |
300 x 200 x 180(XY 축 OPT 드라이브 사양) |
±35 x ±35(OPT 드라이브) |
φ0.04 - 0.2 |
φ0.02,0.03 |
전면 자동 승강 도어 |
3400 |
300 |
2 |
1970 x 2800 x 2100 |
1970 x 2100 |