Factory Automation

방전가공기MX600   Specifications

기본 데이터

기계 그레이드
기계 크기
시리즈
모델
초고정밀기
소형기
MX 시리즈
MX600
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

표준 사양

기계 본체
최대 공작물 치수(W x D x H) [mm]
최대 공작물 무게 [kg]
테이블 치수(가로 x 세로) [mm]
테이블 유형
축 이동량(X x Y x Z) [mm]
축 이동량(U x V) [mm]
와이어 직경 표준 [mm]
옵션 [mm]
작업 탱크 방식
기계 무게 [kg]
가공액 탱크
탱크 용량 [L]
필터링 방법 [피스]
설치
외형 치수(가로 x 세로 x 높이) [mm]
기계 치수(W x H) [mm]
 
620 x 610 x 100
300
560 x 485
4면 경화 테이블
300 x 200 x 180(XY 축 OPT 드라이브 사양)
±35 x ±35(OPT 드라이브)
φ0.04 - 0.2
φ0.02,0.03
전면 자동 승강 도어
3400
 
300
2
 
1970 x 2800 x 2100
1970 x 2100
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次