Factory Automation

에너지 세이빙 지원 기기EMU4-A2   Specifications

사양

분류
종별
모델
용도
모델명
상선식
기기 등급 전압 회로 단상 2선
3상 3선
단상 3선
3상 4선
현재 회로
빈도
보조 전력 등급
측정 회로 수
소비량 VA 전압 회로
보조 전원 회로
측정 항목
본체 공차
데이터 업데이트 주기
외부 출력 사양 출력 신호 형식
펄스 출력 사양 출력 항목
출력 신호 유형
무게
외부 치수(단위: mm)
에너지 절약 지원 장치
에너지 계측 유닛
EcoMonitorPlus
동일 전압 시스템용 에너지 측정 확장 장치
(왼쪽에 연결된 유닛과 동일)
(왼쪽에 연결된 유닛과 동일)
(왼쪽에 연결된 유닛과 동일)
최소: 63.5V/110V AC, 최대: 277V/480V AC
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서 사용. 모든 값은 전류 센서의 1차측 전류 값을 나타냅니다.)
5A(전용 5A 전류 센서 사용. 최대 30,000A의 1차측 전류값 설정이 가능하도록 5A 전류센서와 함께 2단계 구성)
50/60Hz(자동 주파수 선택)
측정 유닛 본체와 동일(기본 유닛에서 제공)
2회로
(단상 2선식: 4회로*)
*단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에도 사용 가능.
-
110V AC: 1.0VA, 220VA AC: 1.5VA
전류, 요구전류, 전압, 전력, 요구전력, 무효전력, 역률, 주파수, 전력량(회생, 소비), 무효전력량, 전류불평형률, 전압불평형률, 동작시간, 피상전력, 고조파전류, 고조파 전압, 전기에너지 환산값
전류, 전압, 전력, 무효전력, 피상전력, 주파수: ±1.0%(정격입력 대비)
역률: ±3.0%
전력량: ±2.0%(정격입력의 5~100% 범위에서 역률=1)
무효전력량: ±2.5%(정격값의 10~100% 범위에서 역률=0)
조파전류, 고조파전압: ±2.5%
100msec
무전압 a접점 2 출력 (아래에서 기능 선택)
전기 에너지
무전압 a접점 2 출력 (아래에서 기능 선택)
0.2kg
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외)
(돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 92.9(D))
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.