Factory Automation

에너지 세이빙 지원 기기EMU4-BM1-MB   Specifications

사양

분류
종별
모델
용도
모델명
전송
상선식
기기 등급 전압 회로 단상 2선
3상 3선
단상 3선
3상 4선
현재 회로
빈도
보조 전력 등급
측정 회로 수
소비량 VA 전압 회로
보조 전원 회로
측정 항목
본체 공차
데이터 업데이트 주기
호환 가능한 표준
무게
외부 치수(단위: mm)
에너지 절약 지원 장치
에너지 계측 유닛
EcoMonitorPlus
에너지 측정 표준 모델
MODBUS RTU(RS-485) 통신
단상 2선식, 단상 3선식, 3상 3선식 공통
110V, 220V AC 공통
110V AC(전선 1과 2 사이, 전선 2와 3 사이), 220V AC(전선 1과 3 사이)
-
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서 사용. 모든 값은 전류 센서의 1차측 전류 값을 나타냅니다.)
5A(전용 5A 전류 센서 사용. 최대 30,000A의 1차측 전류값 설정이 가능하도록 5A 전류센서와 함께 2단계 구성)
50/60Hz(자동 주파수 선택)
100V-240V AC(+10%, -15%) 50Hz/60Hz
1회로
(단상 2선식: 2회로*)
*단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에 사용 가능.
상별 : 0.1VA(AC110V), 0.2VA(AC220V)
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 3.0VA
전류, 요구전류, 전압, 전력, 요구전력, 무효전력, 역률, 주파수, 전력량(회생, 소비), 무효전력량, 전류불평형률, 전압불평형률, 운전시간
전류, 전압, 전력, 무효전력, 피상전력, 주파수: ±1.0%(정격입력 대비)
역률: ±3.0%
전력량: ±2.0%(정격입력의 5~100% 범위에서 역률 = 1)
무효 전력량: ±2.5% (정격값의 10~100% 범위에서 역률 = 0)
100msec
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2013, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1
0.2kg
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외)
(돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 94(D))
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.