Factory Automation

에너지 세이빙 지원 기기EMU4-D65   Specifications

사양

분류
종별
모델
용도
모델명
보조 전원
디스플레이 장치
표시 새로 고침 간격
측정값 표시 Wh+A+4 소자
하모닉 디테일
다른
알람 표시 알람 상태 표시
알람 값 표시
환경 EMU 설정
시계 설정
알람 설정
디스플레이 설정
데이터 리셋
데이터 사전 설정
에너지 측정 장치에 연결
최대 접속 대수
설치 방법
작동 온도 범위
작동 습도 범위
보관 온도 범위
무게
에너지 절약 지원 장치
에너지 계측 유닛
EcoMonitorPlus
표시 단위
9V DC*1
LCD(백라이트 포함)
500ms
4가지 요소 표시: 전기 에너지, 전류 및 기타 4개 요소(선택 가능) (전기 에너지 표시 자릿수는 6자리입니다.)
고조파 전류 및 고조파 전압의 상세 고조파 차수 데이터 표시*2
각 단위에 대해 결정된 요소 표시
상한/하한 알람 발생 상태 및 접점 출력 상태 표시
상한/하한 경보 값 및 발생 시간 표시
EcoMonitorPlus/EcoMonitorPro 설정(위상 전선, 1차 전압, 1차 전류, 센서 유형, 수요 제한 시간, 펄스 단위, 측정 모드 등)
EMU4-LM의 내부 시계 설정
상한경보값 및 하한경보값 설정
LCD(백라이트 포함) 대비 및 백라이트 켜짐 상태 설정
최대값, 최소값, 전력량(소비/회생), 무효전력량, 펄스카운트값, 펄스환산값 적산값 초기화
전력량(소비·회생), 무효전력량, 펄스카운트값, 펄스환산값 등의 적산값을 미리 설정
연결에 사용되는 전용 케이블(제품과 함께 제공). 케이블 연장: 최대 10m*3
7대(기본1대분)*3
IEC 레일 또는 패널에 설치
-5℃ ~ +55℃(일평균 기온 +35℃ 이하)
30% ~ 85%RH(결로 없음)
-10℃ ~ +60℃ (평균 일일 온도 +35℃ 이하)
0.1kg
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: 에너지 측정 장치에서 공급됩니다. 단, 2대 이상 연결하는 경우에는 상용 전원 공급 장치(대응 제품: Cosel PBA15F-9-N1)를 사용하십시오.

*2: 최대값, 최소값 및 상한/하한 경보 데이터는 표시되지 않습니다.

*3: 2대 이상의 장치를 연결할 경우 표시 장치 연결 케이블(옵션)을 사용하십시오. 케이블 길이를 연장할 때는 연장 케이블(옵션)을 사용하십시오.