Factory Automation

산업용PC MELIPCMI2012-W-CL   Specifications

성능 사양

시리즈명
상품명
모델
하드웨어 MPU
메인 메모리
내부 저장 용량
확장 스토리지 인터페이스
소프트웨어 OS
프로그래밍 언어
전용 API의 형식
디스플레이 인터페이스 인터페이스
해상도
확장 슬롯 PCI Express®
미니 PCI Express®
PCI
RS-232 채널 수
전송 속도
RS-422 채널 수
전송 속도
RS-485 채널 수
전송 속도
USB USB3.0
USB2.0
사운드 출력(φ3.5 미니 잭(3구)) 인터페이스
포트 수
전원 공급 장치 정격 입력 전압
입력 전압 가변 범위
입력 주파수
최대 입력 피상 전력
외부 치수(H x W x D)
패널 절단 치수(H x W)
무게
MI2000
MELIPC
MI2012-W-CL
인텔® 코어™ i3-6102E
8GB
64GB
2.5" SATA SSD/HDD 2개
고속 카드 1개*1#
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64비트)
OS 이상 지원 언어
HDMI x 1, DVI-I x 1
최대. 1920 x 1080*2
1, 2, 4, 8, 16(하프 사이즈) x 1
풀 사이즈 x 2
하프 사이즈 x 1
2(RS-422/485도 사용 가능)
9600...115200 bps
2(RS-232/485도 사용 가능)
75...115200 bps
2(RS-232/422도 사용 가능)
75...115200 bps
6
AC 어댑터
(입력 전압: 100...240V AC, 출력 전압: 24V DC)*4
90...264 V AC
47...63 Hz
170 VA
177 x 142 x 238 mm
3.9 kg
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1)옵션 제품의 최대 용량은 64GB입니다.

(*2)60Hz에서 최대 해상도.

(*4)사용하는 전원 공급 장치 및 해당 지역의 안전 표준을 준수하는 적절한 케이블을 사용하세요.

  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

현장 네트워크 사양

이더넷 인터페이스
채널 수
CC-Link IE Field Network 스테이션 유형
통신 속도
최대 연결 스테이션 수
포트 수
통신 케이블
네트워크 토폴로지
전체 케이블 거리
스테이션 간 최대 거리
CC-Link IE Field Network Basic 스테이션 유형
1개의 네트워크에 있는 원격 스테이션 수
포트 수
네트워크 토폴로지
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
2
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

일반 사양

작동 주변 온도
보관 주변 온도
작동 주변 습도
보관 주변 습도
진동 저항 사인파 진동
무작위 진동
충격 저항
운영 환경
작동 고도*5 *6
설치 위치
과전압 카테고리*7
오염도*8
0...55°C
-40...75°C
10...90% RH, 비응축식
10...90% RH, 비응축식
IEC60068-2-6 준수
5...500Hz, 1옥타브/분, X, Y, Z 방향 각각 1시간
IEC60068-2-64 준수
5...500Hz, 1옥타브/분, X, Y, Z 방향으로 각각 1시간, 4그람(HDD 사용 시 1.5그람)
IEC-60068-2-27, 50G, 하프 사인파, 11msec 준수
부식성 가스가 없을 것, 인화성 가스가 없을 것, 과도한 전도성 먼지가 없을 것
제품이 전기장 및 자기장의 영향을 덜 받는 안정적인 위치
Ⅱ 이하
2 이하
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*5)고도 0m의 대기압보다 높은 압력에서 제품을 사용하거나 보관하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

(*6)고도에 제한이 없습니다. 높은 고도에서 사용할 경우 허용 전압의 상한과 작동 주변 온도가 낮아집니다. 고객 측에서 사용 전에 성능을 확인하시기 바랍니다.

(*7)이는 장비가 공용 배전 네트워크와 구내 기계 사이에 연결되어 있다고 가정되는 전력 공급 구간을 나타냅니다. 카테고리 Ⅱ는 고정된 시설에서 전력이 공급되는 장비에 적용됩니다. 최대 정격 전압 300V에 대한 서지 전압 내성 수준은 2500V입니다.

(*8)이 지수는 장비가 사용되는 환경에서 전도성 물질이 생성되는 정도를 나타냅니다. 오염 수준 2는 비전도성 오염만 발생하는 경우입니다. 응축으로 인한 일시적인 전도성 물질 발생은 때때로 예상해야 합니다.