산업용PC MELIPCMI2012-W Specifications

성능 사양
| 시리즈명 | |
| 상품명 | |
| 모델 | |
| 하드웨어 | MPU |
| 메인 메모리 | |
| 내부 저장 용량 | |
| 확장된 스토리지 인터페이스 | |
| 소프트웨어 | OS |
| 프로그래밍 언어 | |
| 전용 API 형식 | |
| 디스플레이 인터페이스 | 인터페이스 |
| 해상도 | |
| 확장 슬롯 | PCI 익스프레스® |
| 미니 PCI 익스프레스® | |
| PCI | |
| RS-232 | 채널 수 |
| 전송 속도 | |
| RS-422 | 채널 수 |
| 전송 속도 | |
| RS-485 | 채널 수 |
| 전송 속도 | |
| USB | USB3.0 |
| USB2.0 | |
| 사운드 출력(Φ3.5 미니잭(3구)) | 인터페이스 |
| 포트 수 | |
| 전원 공급 장치 | 정격 입력 전압 |
| 입력 전압 가변 범위 | |
| 입력 주파수 | |
| 최대 입력 피상 전력 | |
| 외부 치수(H x W x D) | |
| 패널 절단 치수(H x W) | |
| 무게 | |
MI2000 |
MELIPC |
MI2012-W |
Intel® 코어™ i3-6102E |
8GB |
64GB |
2.5인치 SATA SSD/HDD x 2 CFast 카드 x 1*1 |
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64비트) |
OS 이상에서 지원하는 언어 |
– |
HDMI x 1, DVI-I x 1 |
최대. 1920x1080*2 |
x1, x2, x4, x8, x16(절반 크기) x 1 |
풀사이즈 x 2 |
하프 사이즈 x 1 |
2 (RS-422/485도 사용 가능) |
9600~115200bps |
2 (RS-232/485도 사용 가능) |
75...115200bps |
2 (RS-232/422도 사용 가능) |
75...115200bps |
6 |
– |
– |
– |
AC 어댑터 (입력 전압: 100...240 V AC, 출력 전압: 24 V DC)*3 |
90...264V AC |
47...63 Hz |
170 VA |
177 x 142 x 238 mm |
– |
3.9kg(AC 어댑터 제외) |
(*1)옵션 제품의 최대 용량은 64GB입니다.
(*2)60Hz에서 최대 해상도.
(*3)MI2012-W에 포함된 전원 공급 케이블은 일본 100V AC 전용입니다. 100V AC 이외 또는 해외에서 사용하는 경우에는 MI2012-W-CL을 구입하고 사용되는 전원 공급 장치 및 해당 지역의 안전 표준을 준수하는 적절한 케이블을 사용하십시오.
필드 네트워크 사양
| 이더넷 | 인터페이스 |
| 채널 수 | |
| CC-Link IE Field Network | 스테이션 유형 |
| 통신 속도 | |
| 최대 접속 국수 | |
| 포트 수 | |
| 통신케이블 | |
| 네트워크 토폴로지 | |
| 전체 케이블 거리 | |
| 스테이션 간 최대 거리 | |
| CC-Link IE Field Network Basic | 스테이션 유형 |
| 1 네트워크의 리모트 스테이션 수 | |
| 포트 수 | |
| 네트워크 토폴로지 |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
일반 사양
| 작동 주변 온도 | |
| 보관 주변 온도 | |
| 작동 주변 습도 | |
| 보관 주변 습도 | |
| 진동 저항 | 사인파 진동 |
| 무작위 진동 | |
| 충격 저항 | |
| 운영 환경 | |
| 작동 고도*5 *6 | |
| 설치 위치 | |
| 과전압 카테고리*7 | |
| 오염도*8 | |
0...55°C |
-40...75°C |
10~90% RH, 비응결 |
10~90% RH, 비응결 |
IEC60068-2-6 준수 5...500Hz, 1oct/min, X, Y, Z 방향으로 각각 1시간 |
IEC60068-2-64 준수 5~500Hz, 1oct/min, X, Y, Z 방향으로 각각 1시간, 4Grms(HDD 사용 시 1.5Grms) |
IEC-60068-2-27 준수, 50G, 사인파 반파, 11msec |
부식성 가스가 없을 것, 인화성 가스가 없을 것, 과도한 전도성 먼지가 없을 것 |
– |
제품이 전기장, 자기장의 영향을 덜 받는 안정적인 위치 |
Ⅱ 이하 |
2 이하 |
(*5) 표고 0m의 대기압보다 높은 압력에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 오작동이 발생할 수 있습니다.
(*6)고도에는 제한이 없습니다. 높은 고도에서 사용하는 경우 허용 전압의 상한과 작동 주위 온도가 낮아집니다. 사용 전 고객 측에서 성능을 확인해 주시기 바랍니다.
(*7)이는 장비가 공용 배전 네트워크와 구내 기계 사이에 연결되어 있다고 가정되는 전력 공급 구간을 나타냅니다. 카테고리 Ⅱ는 고정된 시설에서 전력이 공급되는 장비에 적용됩니다. 최대 정격 전압 300V에 대한 서지 전압 내성 수준은 2500V입니다.
(*8)이 지수는 장비가 사용되는 환경에서 전도성 물질이 생성되는 정도를 나타냅니다. 오염 수준 2는 비전도성 오염만 발생하는 경우입니다. 응축으로 인한 일시적인 전도성 물질 발생은 때때로 예상해야 합니다.