산업용PC MELIPCMI5122-VW Specifications

성능 사양
| 시리즈명 | |
| 상품명 | |
| 모델 | |
| 하드웨어 | MPU |
| 메인 메모리 | |
| 내부 저장 용량 | |
| 확장된 스토리지 인터페이스 | |
| 소프트웨어 | OS |
| 프로그래밍 언어 | |
| 전용 API 형식 | |
| 디스플레이 인터페이스 | 인터페이스 |
| 해상도 | |
| 확장 슬롯 | PCI 익스프레스® |
| 미니 PCI 익스프레스® | |
| PCI | |
| RS-232 | 채널 수 |
| 전송 속도 | |
| RS-422 | 채널 수 |
| 전송 속도 | |
| RS-485 | 채널 수 |
| 전송 속도 | |
| USB | USB3.0 |
| USB2.0 | |
| 사운드 출력(Φ3.5 미니잭(3구)) | 인터페이스 |
| 포트 수 | |
| 전원 공급 장치 | 정격 입력 전압 |
| 입력 전압 가변 범위 | |
| 입력 주파수 | |
| 최대 입력 피상 전력 | |
| 외부 치수(H x W x D) | |
| 패널 절단 치수(H x W) | |
| 무게 | |
MI5000 |
MELIPC |
MI5122-VW |
인텔® 코어™ i7 |
Windows®: 12GB VxWorks®: 1GB*1 |
Windows®: 45GB VxWorks®: 4GB |
Windows®: CFast 카드 x 1*2 VxWorks®: – |
Windows®: Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64비트) VxWorks®: VxWorks® 7.0 |
Windows®: OS 이상을 지원하는 언어 VxWorks®: C/C++ |
Windows®: 표준 DLL VxWorks®: C/C++ 형식 |
Windows®: DisplayPort x 1 VxWorks®: – |
Windows®: 최대 3840 x 2160*3 VxWorks®: – |
– |
– |
– |
1*4 |
9600~115200bps |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
– |
– |
100...240V AC |
85...264V AC |
47...63 Hz |
139 VA |
106 x 362 x 119 mm |
– |
2.7 kg |
(*1)공유 메모리: 0.25GB
(*2)옵션 제품의 최대 용량은 64GB입니다.
(*3)60Hz에서 최대 해상도.
(*4)매개변수 설정을 통해 Windows® 부분 또는 VxWorks® 부분에 할당할 수 있습니다.
디스플레이 사양
| 디스플레이 사양 | 디스플레이 장치 |
| 화면 크기 | |
| 해상도 | |
| 디스플레이 색상 | |
| 백라이트 사양 | |
| 수명 | |
| 터치 패널 | 유형 |
| 동시 입력 | |
| 투과율 | |
| 기타 | 전원 LED |
| 환경 보호 구조 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
필드 네트워크 사양
| 이더넷 | 인터페이스 |
| 채널 수 | |
| CC-Link IE Field Network | 스테이션 유형 |
| 통신 속도 | |
| 최대 접속 국수 | |
| 포트 수 | |
| 통신케이블 | |
| 네트워크 토폴로지 | |
| 전체 케이블 거리 | |
| 스테이션 간 최대 거리 | |
| CC-Link IE Field Network Basic | 스테이션 유형 |
| 1 네트워크의 리모트 스테이션 수 | |
| 포트 수 | |
| 네트워크 토폴로지 |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Windows®: 1(CH2) VxWorks®: 1(CH1) |
마스터국과 로컬국 |
1Gbps |
120개(최대 120개의 장치 스테이션 연결 가능) |
1 |
1000BASE-T 사양을 충족하는 이더넷 케이블 (카테고리 5e 이상, 이중 차폐, STP 스트레이트 케이블) |
선 유형 및 별 유형*5 |
회선 유형: 12,000m(121개 장치 연결 시) 스타 유형: 시스템 구성에 따라 다름 |
100m(ANSI/TIA/EIA-568-B(카테고리 5e) 준수) |
마스터 스테이션 |
64대(16대x4그룹)*6 |
1 |
별 유형 |
(*5)스타형 연결의 경우 CC-Link IE Field Network 동기 통신을 지원하는 스위칭 허브를 사용하십시오.
(*6)마스터국이 관리하는 최대 리모트국 수. 점유된 원격국 수에 따라 변경됩니다. 단, 점유된 원격국의 총 개수가 연결된 장치의 총 개수를 초과하지 않도록 구성하십시오.
일반 사양
| 작동 주변 온도 | |
| 보관 주변 온도*7 | |
| 작동 주변 습도 | |
| 보관 주변 습도*7 | |
| 진동 저항 | JIS B 3502 및 IEC 61131-2를 준수합니다. |
| 충격 저항 | |
| 운영 환경 | |
| 작동 고도*8 *9 | |
| 설치 위치 | |
| 과전압 카테고리*11 | |
| 오염도*12 | |
0...55°C |
-25...75°C |
5~95%RH, 비응축 |
5~95%RH, 비응축 |
・간헐적인 진동 시 주파수: 5~8.4Hz, 편진폭: 3.5mm 주파수: 8.4~150Hz, 일정한 가속도: 9.8m/s2 소인 횟수: 10 X, Y, Z 방향 각 회 ・지속적인 진동 시 주파수: 5~8.4Hz, 반진폭: 1.75mm 주파수: 8.4~150Hz, 일정 가속도: 4.9m/s2 |
JIS B 3502 및 IEC 61131-2 준거(147m/s2, X, Y, Z 양방향 각 3회) |
부식성 가스, 인화성 가스가 없고 전도성 먼지가 적습니다. |
0...2000 m |
제어판 내부*10 |
Ⅱ 이하 |
2 이하 |
(*7)팬 모듈의 보관 주변 온도는 -25~70도, 보관 주변 습도는 20~85%RH입니다.
(*8)표고 0m의 대기압보다 높은 압력에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 오작동이 발생할 수 있습니다. 압력이 가해진 상태에서 PLC를 사용할 경우 가까운 미쓰비시전기 특약점에 문의하십시오.
(*9)PLC를 2000m 이상의 고도에서 사용하면 내전압 성능과 작동 주위 온도의 상한이 감소합니다. 가까운 미쓰비시전기 특약점에 문의하십시오.
(*10)제어반에 환기 팬을 설치할 때 본 제품의 팬 모듈에서 나오는 배기 흐름을 방해하지 않도록 배치하십시오.
(*11)이는 장비가 공용 배전 네트워크와 건물 내 기계 사이에 연결되어 있다고 가정되는 전력 공급 구간을 나타냅니다. 카테고리 Ⅱ는 고정된 시설에서 전력이 공급되는 장비에 적용됩니다. 최대 정격 전압 300V에 대한 서지 전압 내성 수준은 2500V입니다.
(*12)이 지수는 장비가 사용되는 환경에서 전도성 물질이 생성되는 정도를 나타냅니다. 오염 수준 2는 비전도성 오염만 발생하는 경우입니다. 응축으로 인한 일시적인 전도성 물질 발생은 때때로 예상해야 합니다.