MELSEC-F 시리즈FX3U-16MT/DS Specifications

성능 사양
| 작동 제어 시스템 | ||
| 입력/출력 제어 시스템 | ||
| 프로그래밍 언어 | ||
| 프로그램 메모리 | 최대 메모리 용량 | |
| 내장 메모리 용량/유형 | ||
| 메모리 카세트(옵션) | ||
| 실행 중 쓰기 기능 | ||
| 보호 | ||
| 실시간 클록 | 클록 기능 | |
| 지시의 종류 | 기본 지침 | |
| 적용된 지침 | ||
| 처리 속도 | 기본 지침 | |
| 적용된 지침 | ||
| 입력/출력 포인트 수 | 입력 포인트 수 | |
| 출력 포인트 수 | ||
| 원격 I/O 포인트 수 | CC-Link | |
| AnyWireASLINK | ||
| AS-i | ||
| 총 포인트 수 | ||
| 디바이스 | 입출력 릴레이 | 입력 릴레이 |
| 출력 릴레이 | ||
| 보조 릴레이 | 일반용 | |
| 보관용 | ||
| 보관용(배터리 백업 고정 영역) | ||
| 특수용 | ||
| 상태 | 초기 상태 | |
| 일반용 | ||
| 보관용 1 | ||
| 표시기용 | ||
| 보관용 2 | ||
| 타이머(지연) | 100밀리초 | |
| 100ms(서브루틴/인터럽트 서브루틴의 경우) | ||
| 10ms | ||
| 1ms 축적형 | ||
| 100ms 축적형 | ||
| 1ms | ||
| 카운터 | 16비트 이상 | |
| 16비트 업(보관) | ||
| 32비트 업 또는 다운 | ||
| 32비트 업 또는 다운(보관) | ||
| 고속 카운터 | ||
| 데이터 레지스터(페어링 시 32비트) | 일반용 16비트 | |
| 보관용 16비트 | ||
| 보관용 16비트(파일 레지스터) | ||
| 특수용 16비트 | ||
| 인덱스용 16비트 | ||
| 확장 레지스터 | ||
| 확장 파일 레지스터 | ||
| 포인터 | JUMP와 CALL의 분기를 위해 | |
| 입력 중단 및 입력 지연 중단 | ||
| 타이머 중단 | ||
| 카운터 인터럽트 | ||
| 중첩 | ||
| 상수 | 10진수(K) | |
| 16진수(H) | ||
| 실수(E) | ||
| 문자열(" ") | ||
| 전원 사양 | ||
| 정격 전압 | ||
| 허용 공급 전압 범위 | ||
| 주파수 등급 | ||
| 허용되는 순간 정전 시간 | ||
| 전원 퓨즈 | ||
| 돌입 전류 | ||
| 전력 소비 | ||
| 24V DC 서비스 전원 공급 | ||
| 5V DC 내장 전원 공급 장치 | ||
| 입력 사양 | ||
| 입력 포인트 수 | ||
| 입력 연결 유형 | ||
| 입력 유형 | ||
| 입력 신호 전압 | ||
| 입력 임피던스 | X000 ~ X007 | |
| X010 이상 | ||
| 입력 신호 전류 | X000 ~ X007 | |
| X010 이상 | ||
| ON 입력 감도 전류 | X000 ~ X007 | |
| X010 이상 | ||
| OFF 입력 감도 전류 | ||
| 입력 응답 시간 | ||
| 입력 신호 형태 | ||
| 입력 회로 절연 | ||
| 입력 동작 표시 | ||
| 입력 회로 구성 | ||
| 출력 사양 | ||
| 출력 점수 | ||
| 출력 연결 유형 | ||
| 출력 유형 | ||
| 외부 전원 공급 장치 | ||
| 최대 부하 | 저항 부하 | |
| 유도 부하 | ||
| 최소 부하 | ||
| 개방 회로 누설 전류 | ||
| 온 전압 | ||
| 응답 시간 | OFF→ON | |
| ON→OFF | ||
| 회로의 절연 | ||
| 출력 동작 표시 | ||
| 출력 회로 구성 | ||
인터럽트 기능을 갖춘 저장 프로그램 반복 연산 시스템(전용 LSI) |
일괄처리 시스템(END 명령 실행시), 입출력 리프레시 명령, 펄스 캐치 기능을 제공합니다. |
릴레이 심볼 시스템 + 스텝래더 시스템 (SFC 표기 가능) |
64000 스텝 주석 및 파일 레지스터를 포함하여 최대 64000 스텝 |
64000 스텝 (심볼릭 정보 저장 가능. Ver. 3.00 이상에서 지원)/RAM (내장 리튬 배터리로 백업) 배터리 수명: 약 5년 |
[Ver. 3.00 이상] ・FX3U-FLROM-1M(2000/4000/8000/16000/32000/64000단계, 로더 기능, 전용 영역(1300kB)에 심볼릭 정보 저장 가능) ) [Ver. 2.20] ・FX3U-FLROM-64L(2000/4000/8000/16000/32000/64000단계, 로더 기능) ・FX3U-FLROM-64(2000/4000/8000/16000/32000/64000단계, 로더 기능 없음) ・FX3U-FLROM-16(2000/4000/8000/16000단계, 로더 기능 없음) |
제공됨(PLC 실행 중에도 프로그램 수정 가능) |
비밀번호 보호 제공(입력 코드 기능 포함) |
1980년부터 2079년까지 내장(윤년 보정 포함) 2자리 또는 4자리 연도, 25°C에서 ±45초/월 이내 정확도 |
[Ver. 2.30 이상] ・시퀀스 지시 : 29 ・사다리 사용설명서 : 2 [Ver. 2.30 이전] ・시퀀스 지시 : 27 ・사다리 사용설명서 : 2 |
219 종류 498 지침 |
0.065μs/명령어 |
0.642μs ~ 수백 μs/명령어 |
(1) 248포인트 이하 (연장 합산점수) (1)+(2) 총 포인트가 256포인트 이하입니다. |
(2) 248포인트 이하 (연장 합산점수) (1)+(2) 총 포인트가 256점포인트 이하입니다. |
(3) 256포인트 이하 (FX2N-16CCL-M 사용 시에는 224포인트 이하) *CC-Link, AnyWireASLINK의 총 원격 I/O 포인트 수는 256포인트 이하여야 합니다. |
(3) 128포인트 이하 *CC-Link, AnyWireASLINK의 총 원격 I/O 포인트 수는 256포인트 이하여야 합니다. |
(3) 248포인트 이하 |
(1)+(2)+(3)의 총 포인트가 384포인트 이하입니다. (연장 합산 포인트 수) |
X000~X367 : 248포인트(8진수) 확장 결합 숫자 |
Y000~Y367: 248포인트(8진수) 확장 결합 숫자 |
M0 ~ M499: 500 포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
M500 ~ M1023: 524 포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
M1024 ~ M7679: 6656 포인트 이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다. |
M8000 ~ M8511: 512 포인트 |
S0 ~ S9: 10 포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
S10 ~ S499: 490 포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
S500~S899: 400 포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
S900~S999: 100 포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
S1000 ~ S4095: 3096 포인트 이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다. |
T0 ~ T191: 192포인트(0.1 ~ 3,276.7초) |
T192 ~ T199: 8포인트(0.1 ~ 3,276.7초) |
T200~T245: 46포인트(0.01~327.67초) |
T246 ~ T249: 4포인트(0.001 ~ 32.767초) 이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다. |
T250~T255: 6포인트(0.1~3,276.7초) 이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다. |
T256 ~ T511: 256포인트(0.001 ~ 32.767초) |
C0 ~ C99: 100포인트(0 ~ 32,767까지 계산) 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
C100 ~ C199: 100포인트(0 ~ 32,767까지 계산) 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
C200 ~ C219: 20포인트 (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647까지 계산) 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
C220 ~ C234: 15포인트 (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647까지 계산) 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
[32비트 고속 업/다운(유지)] C235~C255의 범위에서 최대 8포인트 사용 가능. ・하드웨어 카운터 1상: 100kHz, 10kHz 2상: 50kHz(1에지 카운트), 50kHz(4에지 카운트) ・소프트웨어 카운터 1상: 40kHz 2상: 40kHz(1에지 카운트), 10kHz(4에지 카운트) 사용 조건에 따라 사용 가능한 점수 및 입력 주파수에 제한이 있습니다. |
D0 ~ D199: 200포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
D200 ~ D511: 312포인트 보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다. |
D512~D7999: 7488포인트(D1000 이상은 500포인트 단위로 파일 레지스터 포인트로 설정 가능) 이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다. |
D8000 ~ D8511: 512 포인트 |
V0~V7, Z0~Z7: 16포인트 |
[16비트] R0~R32767 : 32768포인트 이 유지 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다. |
[16비트] ER0~ER32767 : 32768포인트 메모리 카세트 장착 시에만 사용 가능 |
P0~P4095 : 4096포인트(CJ명령어 및 CALL명령어의 경우 P63은 END명령어로 점프) |
I00□ ~ I50□ : 6포인트 |
I6□□ ~ I8□□ : 3포인트 |
I010~I060: 6포인트(HSCS 지침의 경우) |
[마스터 제어를 위해] N0~N7: 8포인트(MC지시사항의 경우) |
16비트: -32,768 ~ +32,767 32비트: -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 |
16비트 0 ~ FFFF 32비트 0 ~ FFFFFFFF |
32비트: -1.0 × 2128 ~ -1.0 × 2-126, 0, 1.0 × 2-126 ~ 1.0 × 2128 소수점 표기법과 지수 표기법이 가능합니다. |
" "로 묶인 문자로 지정 명령어의 상수에는 최대 32개의 1바이트 문자를 사용할 수 있습니다. |
24 V DC |
16.8~28.8V 직류 공급 전압이 16.8~19.2V DC일 경우, 연결 가능한 확장 장비가 감소합니다. |
- |
5ms 이하의 순간정전이 발생해도 운전을 계속할 수 있습니다. |
250V 3.15A |
최대 35A 0.5ms 이하/24V DC |
25W 이러한 전력 소모량은 메인 유닛에 연결된 입출력 확장 블록과 특수기능 유닛/블록에 의해 극대화되는 값입니다. |
- |
500mA 이하 전원 공급 장치는 외부 사용을 위한 것이 아닙니다. 위에 명시된 전류 용량은 입출력 확장 블록, 특수 기능 블록, 특수 어댑터 및 확장 보드를 위한 것입니다. |
8포인트 |
고정단자대(M3나사) |
싱크/소스 |
16.8~28.8V 직류 |
X000~X005: 3.9kΩ X006, X007: 3.3kΩ |
- |
X000~X005: 6mA/24V DC X006, X007: 7mA/24V DC |
- |
X000~X005 : 3.5mA 이상 X006, X007 : 4.5mA 이상 |
- |
1.5mA 이하 |
약 10ms X000~X017(메인 모듈 내장 번호까지)에는 내장 디지털 필터가 있으며, 애플리케이션 지침이나 D8020을 사용하여 1ms 단위로 0~60ms로 변경할 수 있습니다. 0을 설정하면 다음이 적용됩니다. X000~X005: 5μs X006, X007: 50μs |
무전압 접점 입력 싱크: NPN 오픈 콜렉터 트랜지스터 소스: PNP 오픈 콜렉터 트랜지스터 |
포토커플러 절연 |
입력이 켜지면 LED가 켜집니다. |
< |
8포인트 |
고정단자대(M3나사) |
트랜지스터/싱크 출력 |
5-30V DC |
0.5A 이하/1출력 포인트 공통단자당 총 부하전류는 다음 값이어야 합니다. 1출력 포인트/공통단자: 0.5A 이하 4출력 포인트/공통단자: 0.8A 이하 8출력 포인트/공통단자: 1.6A 이하 |
12W/24V 직류 |
- |
0.1mA 이하/30V DC |
1.5V 이하 |
Y000~Y002: 5μs 이하/10mA 이상(5~24V DC) Y003 이상 : 0.2ms 이하/200mA 이상(24V DC에서) |
Y000~Y002: 5μs 이하/10mA 이상(5~24V DC) Y003 이상 : 0.2ms 이하/200mA 이상(24V DC에서) |
포토커플러 절연 |
포토커플러가 구동되면 패널의 LED가 켜집니다. |
< |
기능 사양
| 고속 카운터 기능 내장 |
| 1상 1카운트 입력 |
| 1상 2카운트 입력 |
| 2상 2카운트 입력 |
| 펄스 출력 및 위치 결정 기능 내장 |
| 제어 축 수 |
| 최대 주파수 |
| 프로그래밍 언어 |
| 호환되는 주요 장치 |
| 펄스 출력 명령 |
| 위치 지시 |
[C235~C240] 최대 6포인트: 최대 100kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) [C244(OP), C245(OP)] 최대 2포인트 : 최대 10kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 10kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) [C241~C245] 최대 3포인트 : 최대 40kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) 고속 비교 SET/RESET을 사용할 때 PLC가 처리할 수 있는 최대 총 주파수(2상 4에지 카운터의 경우 4배)는 80kHz입니다. 고속존 비교 HSZ를 사용할 경우, PLC에서 처리되는 총 주파수(2상 4에지 카운터의 입력 주파수에 4배 곱함)는 "80kHz - HSZ 명령 사용 횟수의 1.5배"로 얻은 최대 주파수입니다. |
[C246, C248(OP)] 최대 2포인트 : 최대 100kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) [C247~C250] 최대 2포인트 : 최대 40kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) 고속 비교 SET/RESET을 사용할 때 PLC가 처리할 수 있는 최대 총 주파수(2상 4에지 카운터의 경우 4배)는 80kHz입니다. 고속 존 비교 HSZ를 사용할 경우 PLC에서 처리되는 총 주파수(2상 4에지 카운터의 입력 주파수에 4배 곱함)는 "80kHz - HSZ 명령 사용 횟수의 1.5배"로 얻은 최대 주파수입니다. |
[C251, C253] 최대 2포인트 : 최대 100kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) |
[C252, C253(OP), C254, C255] 최대 2포인트 : 최대 40kHz 고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz 고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수) 고속 비교 SET/RESET을 사용할 때 PLC가 처리할 수 있는 최대 총 주파수(2상 4에지 카운터의 경우 4배)는 80kHz입니다. 고속 존 비교 HSZ를 사용할 경우 PLC에서 처리되는 총 주파수(2상 4에지 카운터의 입력 주파수에 4배 곱함)는 "80kHz - HSZ 명령 사용 횟수의 1.5배"로 얻은 최대 주파수입니다. |
3개의 독립 축 |
100kHz |
시퀀스 프로그램 |
트랜지스터 출력형 메인유닛 |
・펄스 Y 출력(PLSY) ・가속/감속 설정(PLSR) 펄스 출력 형태 : 펄스열(방향은 시퀀스로 제어됩니다.) |
・ABS 절대전류값 읽기 ([D]ABS) ・DOG서치제로리턴[DSZR] ・제로리턴[ZRN] (DOG 검색기능 없음) 근점 DOG가 ON일 때 감속하고, 근점 DOG가 OFF일 때 정지합니다. (원점 신호를 카운트하는 원점 복귀 동작과는 다릅니다.) ・가변속도 펄스 출력[PLSV] ・증가로 구동[DRVI] ・절대 주행[DRVA] ・인터럽트 위치 지정[DVIT] ・일괄 데이터 위치 지정 모드([D]TBL) 펄스 출력 형태 : 펄스열 + 방향 |
일반 사양
| 주변 온도 | ||
| 주변 습도 | ||
| 진동 저항 | DIN 레일에 설치 | 주파수: 10~57Hz |
| 주파수: 57~150Hz | ||
| 직접 설치 | 주파수: 10~57Hz | |
| 주파수: 57~150Hz | ||
| 충격 저항 | ||
| 소음 저항 | ||
| 유전체 내전압 | ||
| 절연 저항 | ||
| 접지 | ||
| 작동 환경 | ||
| 작동 고도 | ||
작동 시 0~55°C(32~131°F), 보관 시 -25~75°C(-13~167°F) |
작동 시 5 ~ 95%RH(응결 없음) |
반진폭 : 0.035mm X, Y, Z에 대한 스윕 횟수 : 10회(각 방향으로 80분) 해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
가속도 : 4.9m/s2 X, Y, Z에 대한 스윕 횟수: 10회(각 방향으로 80분) 해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
반진폭 : 0.075mm X, Y, Z에 대한 스윕 횟수 : 10회(각 방향으로 80분) 해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
가속도 : 9.8 m/s2 X, Y, Z에 대한 스윕 횟수 : 10회(각 방향으로 80분) 해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
147 m/s2 가속도, 동작시간: 11 ms, X, Y, Z 각 방향에 반파 사인 펄스로 3회 해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
노이즈 전압 1,000Vp-p, 노이즈 폭 1μs, 상승 시간 1ns, 주기 30~100Hz에서 노이즈 시뮬레이터 사용 |
각 단자와 본체 접지 단자 사이에 다음 전압에서 절연 내전압 시험을 실시한다. 전원 단자(DC 전원 공급 장치)와 접지 단자 사이: 500V AC 1분간 출력 단자(트랜지스터)와 접지 단자 사이: 500V AC 1분간 |
각 단자와 본체 접지 단자 사이에 다음 전압에서 절연 저항 시험을 실시한다. 전원 단자(DC 전원)와 접지 단자 사이: 500V DC 절연 저항 시험기로 5MΩ 이상 출력 단자(트랜지스터)와 접지 단자 사이: 500V DC 절연 저항 시험기로 5MΩ 이상 |
D종 접지 (접지저항 100Ω 이하) ) (중전기 계통과의 공통 접지 불가) PLC를 단독 또는 공동으로 접지해 주십시오. |
부식성 또는 인화성 가스 및 과도한 전도성 먼지가 없는 곳 |
2000m 이하 PLC를 대기압보다 높은 압력에서 사용하지 마십시오. 사용할 경우 PLC가 손상될 수 있습니다. |