Factory Automation

MELSEC-F 시리즈FX3U-32MT/ESS   Specifications

성능 사양

작동 제어 시스템
입력/출력 제어 시스템
프로그래밍 언어
프로그램 메모리 최대 메모리 용량
내장 메모리 용량/유형
메모리 카세트(옵션)
실행 중 쓰기 기능
보호
실시간 클록 클록 기능
지시의 종류 기본 지침
적용된 지침
처리 속도 기본 지침
적용된 지침
입력/출력 포인트 수 입력 포인트 수
출력 포인트 수
원격 I/O 포인트 수 CC-Link
AnyWireASLINK
AS-i
총 포인트 수
디바이스 입출력 릴레이 입력 릴레이
출력 릴레이
보조 릴레이 일반용
보관용
보관용(배터리 백업 고정 영역)
특수용
상태 초기 상태
일반용
보관용 1
표시기용
보관용 2
타이머(지연) 100밀리초
100ms(서브루틴/인터럽트 서브루틴의 경우)
10ms
1ms 축적형
100ms 축적형
1ms
카운터 16비트 이상
16비트 업(보관)
32비트 업 또는 다운
32비트 업 또는 다운(보관)
고속 카운터
데이터 레지스터(페어링 시 32비트) 일반용 16비트
보관용 16비트
보관용 16비트(파일 레지스터)
특수용 16비트
인덱스용 16비트
확장 레지스터
확장 파일 레지스터
포인터 JUMP와 CALL의 분기를 위해
입력 중단 및 입력 지연 중단
타이머 중단
카운터 인터럽트
중첩
상수 10진수(K)
16진수(H)
실수(E)
문자열(" ")
전원 사양
정격 전압
허용 공급 전압 범위
주파수 등급
허용되는 순간 정전 시간
전원 퓨즈
돌입 전류
전력 소비
24V DC 서비스 전원 공급
5V DC 내장 전원 공급 장치
입력 사양
입력 포인트 수
입력 연결 유형
입력 유형
입력 신호 전압
입력 임피던스 X000 ~ X007
X010 이상
입력 신호 전류 X000 ~ X007
X010 이상
ON 입력 감도 전류 X000 ~ X007
X010 이상
OFF 입력 감도 전류
입력 응답 시간
입력 신호 형태
입력 회로 절연
입력 동작 표시
입력 회로 구성
출력 사양
출력 점수
출력 연결 유형
출력 유형
외부 전원 공급 장치
최대 부하 저항 부하
유도 부하
최소 부하
개방 회로 누설 전류
온 전압
응답 시간 OFF→ON
ON→OFF
회로의 절연
출력 동작 표시
출력 회로 구성
인터럽트 기능을 갖춘 저장 프로그램 반복 연산 시스템(전용 LSI)
일괄처리 시스템(END 명령 실행시), 입출력 리프레시 명령, 펄스 캐치 기능을 제공합니다.
릴레이 심볼 시스템 + 스텝래더 시스템 (SFC 표기 가능)
64000 스텝
주석 및 파일 레지스터를 포함하여 최대 64000 스텝
64000 스텝 (심볼릭 정보 저장 가능. Ver. 3.00 이상에서 지원)/RAM (내장 리튬 배터리로 백업)
배터리 수명: 약 5년
[Ver. 3.00 이상]
・FX3U-FLROM-1M(2000/4000/8000/16000/32000/64000단계, 로더 기능, 전용 영역(1300kB)에 심볼릭
정보 저장 가능) )
[Ver. 2.20]
・FX3U-FLROM-64L(2000/4000/8000/16000/32000/64000단계, 로더 기능)
・FX3U-FLROM-64(2000/4000/8000/16000/32000/64000단계, 로더 기능 없음)
・FX3U-FLROM-16(2000/4000/8000/16000단계, 로더 기능 없음)
제공됨(PLC 실행 중에도 프로그램 수정 가능)
비밀번호 보호 제공(입력 코드 기능 포함)

1980년부터 2079년까지 내장(윤년 보정 포함)
2자리 또는 4자리 연도, 25°C에서 ±45초/월 이내 정확도
[Ver. 2.30 이상]
・시퀀스 지시 : 29
・사다리 사용설명서 : 2
[Ver. 2.30 이전]
・시퀀스 지시 : 27
・사다리 사용설명서 : 2
219 종류 498 지침
0.065μs/명령어
0.642μs ~ 수백 μs/명령어
(1) 248포인트 이하 (연장 합산점수) (1)+(2) 총 포인트가 256포인트 이하입니다.
(2) 248포인트 이하 (연장 합산점수) (1)+(2) 총 포인트가 256점포인트 이하입니다.
(3) 256포인트 이하 (FX2N-16CCL-M 사용 시에는 224포인트 이하)
*CC-Link, AnyWireASLINK의 총 원격 I/O 포인트 수는 256포인트 이하여야 합니다.
(3) 128포인트 이하
*CC-Link, AnyWireASLINK의 총 원격 I/O 포인트 수는 256포인트 이하여야 합니다.
(3) 248포인트 이하
(1)+(2)+(3)의 총 포인트가 384포인트 이하입니다. (연장 합산 포인트 수)
X000~X367 : 248포인트(8진수) 확장 결합 숫자
Y000~Y367: 248포인트(8진수) 확장 결합 숫자
M0 ~ M499: 500 포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
M500 ~ M1023: 524 포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
M1024 ~ M7679: 6656 포인트
이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다.
M8000 ~ M8511: 512 포인트
S0 ~ S9: 10 포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
S10 ~ S499: 490 포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
S500~S899: 400 포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
S900~S999: 100 포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
S1000 ~ S4095: 3096 포인트
이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다.
T0 ~ T191: 192포인트(0.1 ~ 3,276.7초)
T192 ~ T199: 8포인트(0.1 ~ 3,276.7초)
T200~T245: 46포인트(0.01~327.67초)
T246 ~ T249: 4포인트(0.001 ~ 32.767초)
이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다.
T250~T255: 6포인트(0.1~3,276.7초)
이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다.
T256 ~ T511: 256포인트(0.001 ~ 32.767초)
C0 ~ C99: 100포인트(0 ~ 32,767까지 계산)
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
C100 ~ C199: 100포인트(0 ~ 32,767까지 계산)
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
C200 ~ C219: 20포인트 (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647까지 계산)
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
C220 ~ C234: 15포인트 (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647까지 계산)
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
[32비트 고속 업/다운(유지)]
C235~C255의 범위에서 최대 8포인트 사용 가능.
・하드웨어 카운터
1상: 100kHz, 10kHz
2상: 50kHz(1에지 카운트), 50kHz(4에지 카운트)
・소프트웨어 카운터
1상: 40kHz
2상: 40kHz(1에지 카운트), 10kHz(4에지 카운트)
사용 조건에 따라 사용 가능한 점수 및 입력 주파수에 제한이 있습니다.
D0 ~ D199: 200포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
D200 ~ D511: 312포인트
보존 상태는 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
D512~D7999: 7488포인트(D1000 이상은 500포인트 단위로 파일 레지스터 포인트로 설정 가능)
이 보존 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다.
D8000 ~ D8511: 512 포인트
V0~V7, Z0~Z7: 16포인트
[16비트]
R0~R32767 : 32768포인트
이 유지 상태는 배터리 백업 고정 영역입니다. 영역 특성은 변경할 수 없습니다.
[16비트]
ER0~ER32767 : 32768포인트
메모리 카세트 장착 시에만 사용 가능
P0~P4095 : 4096포인트(CJ명령어 및 CALL명령어의 경우 P63은 END명령어로 점프)
I00□ ~ I50□ : 6포인트
I6□□ ~ I8□□ : 3포인트
I010~I060: 6포인트(HSCS 지침의 경우)
[마스터 제어를 위해]
N0~N7: 8포인트(MC지시사항의 경우)
16비트: -32,768 ~ +32,767
32비트: -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
16비트 0 ~ FFFF
32비트 0 ~ FFFFFFFF
32비트: -1.0 × 2128 ~ -1.0 × 2-126, 0, 1.0 × 2-126 ~ 1.0 × 2128
소수점 표기법과 지수 표기법이 가능합니다.
" "로 묶인 문자로 지정
명령어의 상수에는 최대 32개의 1바이트 문자를 사용할 수 있습니다.
 
100~240V AC
85~264V 교류
50/60 Hz
10ms 이하의 순간 정전이 발생해도 운전을 계속할 수 있습니다.
공급 전압이 200V AC일 경우, 사용자 프로그램을 편집하여 시간을 10~100ms로 변경할 수 있습니다.
250V 3.15A
30A 이하 5ms 이하/100V AC, 65A 이하 5ms 이하/200V AC
35W
이러한 전력 소비 값은 입출력 확장 블록 및 특수 기능 유닛/블록이 있을 때 메인 유닛의 24V DC 서비스 전원 공급에 적용되는 최대값입니다.
400 mA
500mA 이하
전원 공급 장치는 외부 사용을 위한 것이 아닙니다.
위에 명시된 전류 용량은 입출력 확장 블록, 특수 기능 블록, 특수 어댑터 및 확장 보드를 위한 것입니다.
 
16포인트
탈착식 단자대(M3나사)
싱크/소스
24V 직류 ±10%
X000~X005: 3.9kΩ
X006, X007: 3.3kΩ
4.3kΩ
X000~X005: 6mA/24V DC
X006, X007: 7mA/24V DC
5mA/24V 직류
X000~X005 : 3.5mA 이상
X006, X007 : 4.5mA 이상
3.5mA 이상
1.5mA 이하
약 10ms
X000~X017(본체 내장 번호까지)에는 디지털 필터가 내장되어 있으며, 응용 프로그램 명령어나 D8020을 사용하여 1ms 단위로 0~60ms로 변경할 수 있습니다.
0을 설정하면 다음이 적용됩니다.
X000~X005: 5μs
X006, X007: 50μs
X010~X017: 200μs
무전압 접점 입력
싱크: NPN 오픈 콜렉터 트랜지스터
소스: PNP 오픈 콜렉터 트랜지스터
포토커플러 절연
입력이 켜지면 LED가 켜집니다.
<>
 
16포인트
탈착식 단자대(M3나사)
트랜지스터/소스 출력
5-30V DC
0.5A 이하/1출력 포인트
공통단자당 총 부하전류는 다음 값이어야 합니다.
1출력 포인트/공통단자: 0.5A 이하
4출력 포인트/공통단자: 0.8A 이하
8출력 포인트/공통단자: 1.6A 이하
12W/24V 직류
0.1mA 이하/30V DC
1.5V 이하
Y000~Y002: 5μs 이하/10mA 이상(5~24V DC)
Y003 이상 : 0.2ms 이하/200mA 이상(24V DC에서)
Y000~Y002: 5μs 이하/10mA 이상(5~24V DC)
Y003 이상 : 0.2ms 이하/200mA 이상(24V DC에서)
포토커플러 절연
포토커플러가 구동되면 패널의 LED가 켜집니다.
<>
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

기능 사양

고속 카운터 기능 내장
1상 1카운트 입력
1상 2카운트 입력
2상 2카운트 입력
 
펄스 출력 및 위치 결정 기능 내장
제어 축 수
최대 주파수
프로그래밍 언어
호환되는 주요 장치
펄스 출력 명령
위치 지시
 
[C235~C240]
최대 6포인트: 최대 100kHz
고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
[C244(OP), C245(OP)]
최대 2포인트 : 최대 10kHz
고속비교 SET/RESET 사용시 : 10kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
[C241~C245]
최대 3포인트 : 최대 40kHz
고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
고속 비교 SET/RESET을 사용할 때 PLC가 처리할 수 있는 최대 총 주파수(2상 4에지 카운터의 경우 4배)는 80kHz입니다.
고속 존 비교 HSZ를 사용할 경우 PLC에서 처리되는 총 주파수(2상 4에지 카운터의 입력 주파수의 4배로 곱함)는 "80kHz - HSZ 명령 사용 횟수의 1.5배"로 얻은 최대 주파수입니다.
[C246, C248(OP)]
최대 2포인트 : 최대 100kHz
고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
[C247~C250]
최대 2포인트 : 최대 40kHz
고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
고속 비교 SET/RESET을 사용할 때 PLC가 처리할 수 있는 최대 총 주파수(2상 4에지 카운터의 경우 4배)는 80kHz입니다.
고속 존 비교 HSZ를 사용할 경우 PLC에서 처리되는 총 주파수(2상 4에지 카운터의 입력 주파수의 4배로 곱함)는 "80kHz - HSZ 명령 사용 횟수의 1.5배"로 얻은 최대 주파수입니다.
[C251, C253]
최대 2포인트 : 최대 100kHz
고속비교 SET/RESET 사용시 : 40kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
[C252, C253(OP), C254, C255]
최대 2포인트 : 최대 40kHz
WhenC 사용 고속비교 SET/RESET : 40kHz
고속존 비교 HSZ 사용시 : 40 - (명령어 수)
고속 비교 SET/RESET을 사용할 때 PLC가 처리할 수 있는 최대 총 주파수(2상 4에지 카운터의 경우 4배)는 80kHz입니다.
고속 존 비교 HSZ를 사용할 경우 PLC에서 처리되는 총 주파수(2상 4에지 카운터의 입력 주파수의 4배로 곱함)는 "80kHz - HSZ 명령 사용 횟수의 1.5배"로 얻은 최대 주파수입니다.
 
3개의 독립 축
100kHz
시퀀스 프로그램
트랜지스터 출력형 메인유닛
・펄스 Y 출력(PLSY)
・가속/감속 설정(PLSR)
펄스 출력 형태 : 펄스열(방향은 시퀀스로 제어됩니다.)
・ABS 절대전류값 읽기 ([D]ABS)
・DOG서치제로리턴[DSZR]
・제로리턴[ZRN] (DOG 검색기능 없음)
근점 DOG가 ON일 때 감속하고, 근점 DOG가 OFF일 때 정지합니다. (원점 신호를 카운트하는 원점 복귀 동작과는 다릅니다.)
・가변속도 펄스 출력[PLSV]
・증가로 구동[DRVI]
・절대 주행[DRVA]
・인터럽트 위치 지정[DVIT]
・일괄 데이터 위치 지정 모드([D]TBL)
펄스 출력 형태 : 펄스열 + 방향
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

일반 사양

주변 온도
주변 습도
진동 저항 DIN 레일에 설치 주파수: 10~57Hz
주파수: 57~150Hz
직접 설치 주파수: 10~57Hz
주파수: 57~150Hz
충격 저항
소음 저항
유전체 내전압
절연 저항
접지
작동 환경
작동 고도
작동 시 0~55°C(32~131°F), 보관 시 -25~75°C(-13~167°F)
작동 시 5 ~ 95%RH(응결 없음)
반진폭 : 0.035mm X, Y, Z에 대한 스윕 횟수 : 10회(각 방향으로 80분)
해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
가속도 : 4.9m/s2 X, Y, Z에 대한 스윕 횟수: 10회(각 방향으로 80분)
해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
반진폭 : 0.075mm X, Y, Z에 대한 스윕 횟수 : 10회(각 방향으로 80분)
해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
가속도 : 9.8 m/s2 X, Y, Z에 대한 스윕 횟수 : 10회(각 방향으로 80분)
해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
147 m/s2 가속도, 동작시간: 11 ms, X, Y, Z 각 방향에 반파 사인 펄스로 3회
해당 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
노이즈 전압 1,000Vp-p, 노이즈 폭 1μs, 상승 시간 1ns, 주기 30~100Hz에서 노이즈 시뮬레이터 사용
각 단자와 본체 접지 단자 사이에 다음 전압에서 절연 내전압 시험을 실시합니다.
전원공급단자(AC전원공급)와 접지단자 간 : 1.5kV AC 1분간
입력단자(24V DC)에 연결된 24V DC 서비스 전원 공급장치와 접지단자 사이: 1분간 500V AC
출력단자(트랜지스터)와 접지단자 간 : 500V AC 1분간
각 단자와 본체 접지단자 사이에 다음 전압에서 절연 저항 시험을 실시합니다.
전원공급단자(AC전원공급)와 접지단자 간 : 500V DC 절연저항계로 5MΩ 이상
입력단자(24V DC)에 연결된 24V DC 서비스 전원과 접지단자 사이 : 500V DC 절연저항계로 5MΩ 이상
출력단자(트랜지스터)와 접지단자 간 : 500V DC 절연저항계로 5MΩ 이상
D종 접지 (접지저항 100Ω 이하) )
(중전기 계통과의 공통 접지 불가)
PLC를 단독 또는 공동으로 접지해 주십시오.
부식성 또는 인화성 가스 및 과도한 전도성 먼지가 없는 곳
2000m 이하
PLC를 대기압보다 높은 압력에서 사용하지 마십시오. 사용할 경우 PLC가 손상될 수 있습니다.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次