Factory Automation

MELSEC iQ-F 시리즈FX5U-32MT/DS   Specifications

성능 사양

제어 시스템
입출력 제어 시스템
입력/출력 포인트 수 (1) 입출력 점수
(2) 리모트 I/O 점수
(1)과 (2)의 총 포인트 수
프로그래밍 사양 프로그래밍 언어
프로그래밍 확장 기능
지속적인 스캔
고정주기 인터럽트
타이머 성능 사양
프로그램 실행 횟수
FB 파일 수
동작사양 실행 유형
인터럽트 유형
명령 처리 시간 LD X0
MOV D0 D1
메모리 용량 프로그램 용량
SD 메모리 카드
장치/라벨 메모리
데이터 메모리/표준 ROM
플래시 메모리(플래시 ROM) 쓰기 횟수
파일 저장 용량 장치/라벨 메모리
데이터 메모리 P: 프로그램 파일 수
FB: FB 파일 수
SD 메모리 카드 2GB
4GB, 8GB, 16GB
시계 기능 데이터 표시
정도
정전 유지(시계 데이터) 보존방법
보유시간
정전 유지(장치) 정전 유지 용량
디바이스 점수
사용자 디바이스 점수 입력 릴레이(X) 8진수
출력 릴레이(Y) 8진수
내부릴레이(M) 소수
래치 릴레이(L) 소수
링크 릴레이(B) 16진수
표시기(F) 소수
링크 특수 릴레이(SB) 16진수
스텝 릴레이(S) 소수
타이머 시스템(타이머(T)) 소수
적산 타이머 시스템(적산 타이머(ST)) 소수
카운터 시스템(카운터(C)) 소수
카운터 시스템(롱 카운터(LC)) 소수
데이터 레지스터(D) 소수
링크 레지스터(W) 16진수
링크 특수 레지스터(SW) 16진수
시스템 디바이스 점수 특수릴레이(SM) 소수
특수 레지스터(SD) 소수
모듈 액세스 장치 지능형 기능 모듈 장치 소수
인덱스 레지스터 포인트 수 인덱스 레지스터(Z) 소수
긴 인덱스 레지스터(LZ) 소수
파일 레지스터 점수 파일 레지스터(R) 소수
확장 파일 레지스터(ER) 소수
중첩 지점 수 중첩(N) 소수
포인터 포인트 수 포인터(P) 소수
인터럽트 포인터(I) 소수
기타 소수 상수(K) 서명됨
서명되지 않음
16진수 상수(H)
실수상수(E) 단일 정밀도
문자열
전원 사양
정격 전압
전압 변동 범위
주파수 등급
허용 순간정전 시간
전원 퓨즈
돌입 전류
전력 소비
24V DC 내장 전원 용량
5V DC 내장 전원 용량
입력 사양
입력 점수
입력 연결 유형
입력 유형
입력 신호 전압
입력 신호 전류 X0~X17
입력 임피던스 X0~X17
ON 입력 감도 전류 X0~X17
OFF 입력 감도 전류
입력 응답 주파수 X0~X5
X6~X17
펄스 파형  
X0~X5
X6~X17
입력 응답 시간(H/W 필터 지연) X0~X5
X6~X17
입력응답시간(디지털 필터 설정값)
입력 신호 형식(입력 센서 형식)
입력회로 절연
입력 동작 표시
입력회로 구성
출력 사양
출력 점수
출력 연결 유형
출력 유형
외부 전원 공급 장치
최대. 짐
개방 회로 누설 전류
ON 시 전압 강하 Y0~Y3
Y4 이후
응답 시간 Y0~Y3
Y4 이후
출력회로 절연
출력 동작 표시
출력 회로 구성
내장 프로그램 반복 동작
시스템 새로 고침
( (다이렉트 액세스 입/출력 [DX, DY] 사양에 따라 다이렉트 액세스 입/출력이 허용됨)
256점 이하/384점 이하*
*CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다.
384점 이하/512점 이하*
*CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다.
512점 이하
래더 다이어그램(LD), 구조화된 텍스트(ST), 기능 블록 다이어그램/래더 다이어그램(FBD/LD), 순차 기능 차트(SFC)*
*지원 버전에 대해서는 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.
펑션 블록(FB), 펑션(FUN), 라벨 프로그래밍(로컬/글로벌)
0.2~2000ms(0.1ms 단위로 설정 가능)
1~60000ms(1ms 단위로 설정 가능)
100ms, 10ms, 1ms
32
16 (사용자당 최대 15)
대기형, 초기 실행형, 스캔 실행형, 고정 스캔 실행형, 이벤트 실행형
내부 타이머 인터럽트, 입력 인터럽트, 고속 비교 매칭 인터럽트, 모듈별 인터럽트*
*인텔리전트 기능 모듈, 고속 펄스 입출력 모듈의 인터럽트입니다.
34ns*
*프로그램 용량이 64k 스텝인 경우.
34ns*
*프로그램 용량이 64k 스텝인 경우.
64k 스텝/128k 스텝*(128kbytes/256kbytes, 플래시 메모리)
*CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다.
메모리 카드 용량(SD/SDHC 메모리 카드: 최대 16GB)
120KB
5MB
최대 20000회
1
32
16
511
루트 폴더에 저장된 파일 수입니다.
65534
루트 폴더에 저장된 파일 수입니다.
년, 월, 일, 시, 분, 초, 요일(윤년 자동 감지)
월별 차이 ±45초/25℃(TYP)
대용량 커패시터
PLC에 내장된 대용량 콘덴서에 축적된 전력을 이용하여 클럭 데이터를 유지합니다. 대용량 커패시터의 전압이 떨어지면 클럭 데이터가 더 이상 정확하게 유지되지 않습니다. 완전히 충전된 커패시터(PLC를 통해 최소 30분 동안 전기가 통함)의 유지 기간은 10일(주위 온도: 25℃)입니다. 커패시터가 데이터를 저장할 수 있는 기간은 작동 주변 온도에 따라 다릅니다. 사용 주위 온도가 높으면 유지 기간이 짧아집니다.
10일(주위온도 : 25℃)
최대 12,000워드
디바이스(고속) 영역의 모든 디바이스에 대한 백업이 가능합니다. 배터리를 사용하는 경우 장치(표준) 영역에 장치를 백업하는 것도 가능합니다.
 
1024점
I/O 점수에 할당된 X 및 Y의 총 수는 최대 256점/384점*
*CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다.
1024점
I/O 점수에 할당된 X 및 Y의 총 수는 최대 256점/384점*
*CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
4096포인트(고정)
1024점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
1024점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
1024점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
1024점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
8000점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
10000포인트(고정)
12000포인트(고정)
65536점(U□\G□로 지정)
24점
인덱스 레지스터(Z)와 롱 인덱스 레지스터(LZ)의 합은 24워드입니다.
12점
인덱스 레지스터(Z)와 롱 인덱스 레지스터(LZ)의 합은 24워드입니다.
32768점(파라미터로 변경 가능)
CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다.
32768 포인트(SD 메모리 카드에 저장됨)
15점(고정)
4096포인트
178점(고정)
16비트: -32768 ~ +32767
32비트: -2147483648 ~ +2147483647
16비트: 0~65535
32비트: 0~4294967295
16비트: 0~FFFF
32비트: 0~FFFFFFFF
E-3.40282347+38 ~ E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38 ~ E3.40282347+38
Shift-JIS 코드 최대값 싱글바이트 문자 255자(NULL 포함 256자)
 
24 V DC
-30%, +20%
5ms 이하의 순간정전이 발생해도 운전을 계속할 수 있습니다.
250V, 3.15A 시간 지연 퓨즈
최대 50A 0.5ms 이하/24V DC
30W
CPU 모듈에 연결할 수 있는 최대 구성을 사용할 때의 최대 소비량입니다.
480mA(360mA)
() 안의 값은 공급 전압이 16.8~19.2V DC일 때의 전원 용량입니다.
900mA(775mA)
() 안의 값은 공급 전압이 16.8~19.2V DC일 때의 전원 용량입니다.
 
16점
탈착식 단자대(M3 나사)
싱크/소스
24V DC +20%, -15%
5.3mA/24V DC
4.3kΩ
3.5mA 이상
1.5mA 이하
200kHz
응답 주파수 50~200kHz의 펄스를 캡처하는 경우에는 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오.
10kHz
<>
T1(펄스 폭): 2.5μs 이상
T2(상승/하강 시간): 1.25μs 이하
T1(펄스 폭): 50μs 이상
T2(상승/하강 시간): 25μs 이하
ON: 2.5μs 이하
OFF: 2.5μs 이하
ON: 30μs 이하
OFF: 50μs 이하
없음, 10μs, 50μs, 0.1ms, 0.2ms, 0.4ms, 0.6ms, 1ms, 5ms, 10ms(초기값), 20ms, 70ms
소음이 많은 환경에서 본 제품을 사용할 때에는 디지털 필터를 설정하세요.
무전압 접점 입력
싱크: NPN 오픈 콜렉터 트랜지스터
소스: PNP 오픈 콜렉터 트랜지스터
포토 커플러 절연
입력이 켜지면 LED가 켜집니다.
<>
 
16점
탈착식 단자대(M3 나사)
트랜지스터/싱크 출력
5-30V DC
0.5A/점
공통 단자당 총 부하 전류는 다음 값이 되어야 합니다.
출력 4점/공통 단자: 0.8A 이하
0.1mA 이하/30V DC
1.0V 이하
1.5V 이하
2.5μs 이하/10mA 이상(5~24V DC)
0.2ms 이하/200mA 이상(24V DC)
포토 커플러 절연
출력이 켜지면 LED가 켜집니다.
<>
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

기능 사양

펌웨어 업데이트 기능
스캔 모니터링 기능(Watchdog 타이머 설정)
시계 기능
온라인 변경 온라인 래더 블록 변경
인터럽트 기능 다중 인터럽트 기능
PID 제어 기능
지속적인 스캔
원격 작동 원격 운전/정지
원격 일시정지
원격 재설정
디바이스/라벨 메모리 영역 설정
프로그램 용량 설정
내부 버퍼 용량 설정
초기 디바이스 값 설정
래치 기능
메모리 카드 기능 SD 메모리 카드 강제 정지
부팅 작업
디바이스/라벨 접근 서비스 처리 설정
데이터 로깅 기능
메모리 덤프 기능
실시간 모니터 기능
RAS 기능 자기진단 기능
에러 클리어
이벤트 이력 기능
데이터 백업/복원 기능
보안 기능
IP 필터 기능
고속 입출력 기능 고속 카운터 기능
펄스폭 측정 기능
입력 인터럽트 기능
포지셔닝 기능
PWM 출력 기능
아날로그 기능 내장 아날로그 입력 기능
아날로그 출력 기능
이더넷 기능 내장
CC-Link IE 필드 네트워크 기본 기능
시리얼 통신 기능
MODBUS 통신 기능
SD 메모리 카드를 이용하여 모듈의 펌웨어를 업데이트하는 기능입니다.
스캔타임을 모니터링하여 CPU 모듈의 하드웨어 및 프로그램의 에러를 검출합니다.
이벤트 이력 기능, 데이터 로깅 기능 등 시스템이 동작하는 기능에서 시간 관리를 위해 사용되는 기능입니다.
엔지니어링 툴을 사용하여 래더 에디터에서 편집한 프로그램의 일부를 래더 블록 단위로 CPU 모듈에 씁니다. 여러 부분에 걸쳐 편집된 내용을 한 번에 CPU 모듈에 쓸 수 있습니다.
다른 원인에 의해 발생한 인터럽트 프로그램이 실행 중일 때 인터럽트가 발생한 경우, 새로운 인터럽트보다 우선순위가 낮으면 프로그램을 정지하고, 실행 조건이 만족될 때마다 우선순위가 높은 프로그램을 실행합니다.
PID 제어 명령에 의해 PID 제어를 실행합니다.
스캔타임을 일정하게 유지하며 프로그램을 반복적으로 실행합니다.
CPU 모듈의 RUN/STOP/RESET 스위치가 RUN 상태인 동안 외부적으로 CPU 모듈 상태를 RUN/STOP/PAUSE 상태로 변경합니다.
CPU 모듈의 RUN/STOP/RESET 스위치가 RUN 상태인 동안 외부적으로 CPU 모듈 상태를 RUN/STOP/PAUSE 상태로 변경합니다.
CPU 모듈이 STOP 상태인 동안 외부에서 CPU 모듈을 리셋합니다.
장치/라벨 메모리의 각 영역의 용량을 설정합니다.
프로그램 용량을 변경하기 위해 설정합니다.
데이터 로깅 및 메모리 덤프 처리 결과를 임시로 저장하기 위해 시스템에서 사용하는 영역(내부 버퍼)의 용량을 설정합니다.
프로그램에서 사용하는 디바이스의 초기값을 해당 디바이스에 직접(프로그램을 통하지 않고) 설정합니다.
전원 투입 시 등 CPU 모듈의 디바이스 내용과 라벨을 보관합니다.
SD 메모리 카드에 액세스하는 기능이 실행되는 경우에도 전원을 끄지 않고 SD 메모리 카드를 사용할 수 없게 만듭니다.
SD 메모리 카드에 저장된 파일을 전원 ON 또는 리셋 시 CPU 모듈이 자동으로 판단한 전송 대상 메모리로 전송합니다.
END 처리로 실행되는 디바이스/라벨 액세스 서비스 처리의 실행 횟수를 파라미터로 설정합니다.
지정된 간격이나 원하는 타이밍에 데이터를 수집하여 SD 메모리 카드에 파일로 저장합니다.
원하는 타이밍에 CPU 모듈의 디바이스에 데이터를 저장합니다.
CPU 모듈의 지정된 디바이스에 있는 데이터를 지정된 간격 또는 원하는 타이밍에 실시간으로 모니터링합니다.
CPU 모듈을 자가진단하여 에러 유무를 확인합니다.
감지된 모든 연속 오류를 일괄 삭제합니다.
모듈에서 실행된 작업과 감지된 오류를 수집하여 CPU 모듈, 확장 보드, 확장 어댑터, 인텔리전트 모듈에 저장합니다. 저장된 로그는 시간순으로 확인할 수 있습니다.
CPU 모듈에 있는 프로그램 파일, 파라미터 파일, 디바이스/라벨 데이터 파일을 SD 메모리 카드에 백업합니다. 필요에 따라 백업 데이터를 복원할 수 있습니다.
도난, 변조, 우발적인 조작, 무단 실행 등 제3자의 불법적인 접근으로부터 PC에 저장된 리소스와 FX5 시스템 내 유닛의 리소스를 보호합니다.
이더넷을 통해 외부 장치의 IP 주소를 식별하고, 유효하지 않은 IP 주소로부터의 접근을 차단합니다.
CPU 모듈 또는 고속 펄스 입출력 모듈의 입력을 이용하여 고속 카운터, 펄스폭 측정, 입력 차단 등을 수행합니다.
CPU 모듈 또는 고속 펄스 입출력 모듈의 입력을 이용하여 고속 카운터, 펄스폭 측정, 입력 차단 등을 수행합니다.
CPU 모듈 또는 고속 펄스 입출력 모듈의 입력을 이용하여 고속 카운터, 펄스폭 측정, 입력 차단 등을 수행합니다.
CPU 모듈의 트랜지스터 출력이나 고속 펄스 입출력 모듈을 이용하여 위치 결정 운전을 실행합니다.
CPU 모듈이나 고속 펄스 입출력 모듈의 트랜지스터 출력을 이용하여 PWM 출력을 실행합니다.
FX5U CPU 모듈에는 2개의 아날로그 입력이 내장되어 전압 입력이 가능합니다.
FX5U CPU 모듈에는 아날로그 출력이 1개 내장되어 전압 출력이 가능합니다.
MELSOFT 제품 및 GOT에 대한 연결, 소켓 통신, FTP를 사용한 파일 전송, 웹 서버(HTTP), SNTP 클라이언트, 간이 CPU 통신 기능 등 이더넷 관련 기능입니다.
범용 이더넷을 이용하여 마스터 스테이션과 리모트 스테이션 사이에서 데이터를 교환하는 기능입니다.
N:N 네트워크, 병렬 링크, MC 프로토콜, 인버터 통신 기능, Non-Protocol 통신 등 직렬 통신에 관련된 기능입니다.
MODBUS RTU/TCP를 지원하는 제품과 연결이 가능합니다. 마스터 및 슬레이브 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

일반 사양

작동 주변 온도
보관 주변 온도
작동 주변 습도
보관 주변 습도
진동 저항 DIN 레일에 설치됨 주파수: 5~8.4Hz
주파수: 8.4~150Hz
직접 설치 주파수: 5~8.4Hz
주파수: 8.4~150Hz
충격 저항
소음 내구성
유전체 내전압 전원 단자(DC 전원)와 접지 단자 사이
입력 단자(24V DC)와 접지 단자 사이
출력 단자(트랜지스터)와 접지 단자 사이
절연 저항 전원 단자(DC 전원)와 접지 단자 사이
입력 단자(24V DC)와 접지 단자 사이
출력 단자(트랜지스터)와 접지 단자 사이
접지
일하는 분위기
작동 고도
설치 위치
과전압 카테고리
오염도
-20~55℃, 동결되지 않음
사용 가능한 PLC 입력 또는 출력의 동시 ON 비율은 주변 온도에 따라 변경됩니다. MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오.).
2016년 6월 이전에 생산된 제품의 사용 주위 온도는 0~55℃입니다. 인텔리전트 기능 모듈에 대한 자세한 내용은 각 제품의 설명서를 참조하십시오.
사용주위온도가 0℃이하인 경우에는 위의 설명과 사양이 다릅니다. 자세한 내용은 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오.
-25~75℃, 동결되지 않음
5~95%RH, 비응결
저온 환경에서 사용할 경우 급격한 온도 변화가 없는 환경에서 사용하십시오. 조작부 개폐 등으로 급격한 온도변화가 있을 경우 결로가 발생하여 화재, 고장, 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 에어컨을 제습 모드로 사용하여 결로를 방지하세요.
5~95%RH, 비응결
편진폭 1.75mm X, Y, Z 각 방향 10회(각 방향 80분) )
기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
시스템에 위에서 언급한 내진동 사양값보다 사양값이 낮은 장비가 있는 경우 시스템 전체의 내진동 사양은 해당 하위 사양에 해당합니다.
가속도: 4.9m/s2 X, Y, Z 각 방향 10회(각 방향 80분) )
기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
시스템에 위에서 언급한 내진동 사양값보다 사양값이 낮은 장비가 있는 경우 시스템 전체의 내진동 사양은 해당 하위 사양에 해당합니다.
편진폭 3.5mm X, Y, Z 각 방향 10회(각 방향 80분) )
기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
시스템에 위에서 언급한 내진동 사양값보다 사양값이 낮은 장비가 있는 경우 시스템 전체의 내진동 사양은 해당 하위 사양에 해당합니다.
가속도: 9.8m/s2 X, Y, Z 방향 각 10회(각 방향 80분) )
기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
시스템에 위에서 언급한 내진동 사양값보다 사양값이 낮은 장비가 있는 경우 시스템 전체의 내진동 사양은 해당 하위 사양에 해당합니다.
147m/s2, 동작 시간: 11ms, X, Y, Z 각 방향의 반사인 펄스로 3회
기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다.
노이즈 전압 1000Vp-p, 노이즈 폭 1μs, 주기 30~100Hz의 노이즈 시뮬레이터 사용
1분간 500V AC
1분간 500V AC
1분간 500V AC
500V DC 절연 저항 시험기로 10MΩ 이상
500V DC 절연 저항 시험기로 10MΩ 이상
500V DC 절연 저항 시험기로 10MΩ 이상
D종 접지(접지 저항 100Ω 이하) )
(중전기 시스템과의 공통 접지는 허용되지 않습니다.)
접지에 대해서는 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오.
부식성, 인화성 가스, 전도성 먼지가 없을 것
0~2000m
PLC는 손상을 피하기 위해 대기압보다 높은 압력에서 사용할 수 없습니다.
제어판 내부
프로그래머블 컨트롤러는 실내와 동등한 환경에 설치하는 것을 전제로 합니다.
II 이하
이는 공공 전력 배전망과 구내 기계 사이에 장비가 연결되는 것으로 가정되는 전원 공급 장치의 섹션을 나타냅니다. 카테고리 II는 고정 설비에서 전력이 공급되는 장비에 적용됩니다. 정격 전압 300V까지의 서지 전압 내량은 2500V입니다.
2 이하
이 지수는 장비가 사용되는 환경에서 전도성 물질이 생성되는 정도를 나타냅니다. 오염도 2는 비전도성 오염만 발생하는 경우입니다. 응결로 인한 일시적인 전도는 때때로 예상되어야 합니다.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次