MELSEC iQ-F 시리즈FX5UC-32MT/DS-TS Specifications

성능 사양
제어 시스템 | ||
입출력 제어 시스템 | ||
입력/출력 포인트 수 | (1) 입출력 점수 | |
(2) 리모트 I/O 점수 | ||
(1)과 (2)의 총 포인트 수 | ||
프로그래밍 사양 | 프로그래밍 언어 | |
프로그래밍 확장 기능 | ||
지속적인 스캔 | ||
고정주기 인터럽트 | ||
타이머 성능 사양 | ||
프로그램 실행 횟수 | ||
FB 파일 수 | ||
동작사양 | 실행 유형 | |
인터럽트 유형 | ||
명령 처리 시간 | LD X0 | |
MOV D0 D1 | ||
메모리 용량 | 프로그램 용량 | |
SD 메모리 카드 | ||
장치/라벨 메모리 | ||
데이터 메모리/표준 ROM | ||
플래시 메모리(플래시 ROM) 쓰기 횟수 | ||
파일 저장 용량 | 장치/라벨 메모리 | |
데이터 메모리 | P: 프로그램 파일 수 | |
FB: FB 파일 수 | ||
SD 메모리 카드 | 2GB | |
4GB, 8GB, 16GB | ||
시계 기능 | 데이터 표시 | |
정도 | ||
정전 유지(시계 데이터) | 보존방법 | |
보유시간 | ||
정전 유지(장치) | 정전 유지 용량 | |
디바이스 점수 | ||
사용자 디바이스 점수 | 입력 릴레이(X) | 8진수 |
출력 릴레이(Y) | 8진수 | |
내부릴레이(M) | 소수 | |
래치 릴레이(L) | 소수 | |
링크 릴레이(B) | 16진수 | |
표시기(F) | 소수 | |
링크 특수 릴레이(SB) | 16진수 | |
스텝 릴레이(S) | 소수 | |
타이머 시스템(타이머(T)) | 소수 | |
적산 타이머 시스템(적산 타이머(ST)) | 소수 | |
카운터 시스템(카운터(C)) | 소수 | |
카운터 시스템(롱 카운터(LC)) | 소수 | |
데이터 레지스터(D) | 소수 | |
링크 레지스터(W) | 16진수 | |
링크 특수 레지스터(SW) | 16진수 | |
시스템 디바이스 점수 | 특수릴레이(SM) | 소수 |
특수 레지스터(SD) | 소수 | |
모듈 액세스 장치 | 지능형 기능 모듈 장치 | 소수 |
인덱스 레지스터 포인트 수 | 인덱스 레지스터(Z) | 소수 |
긴 인덱스 레지스터(LZ) | 소수 | |
파일 레지스터 점수 | 파일 레지스터(R) | 소수 |
확장 파일 레지스터(ER) | 소수 | |
중첩 지점 수 | 중첩(N) | 소수 |
포인터 포인트 수 | 포인터(P) | 소수 |
인터럽트 포인터(I) | 소수 | |
기타 | 소수 상수(K) | 서명됨 |
서명되지 않음 | ||
16진수 상수(H) | ||
실수상수(E) | 단일 정밀도 | |
문자열 | ||
전원 사양 | ||
전원 전압 | ||
전압 변동 범위 | ||
허용 순간정전 시간 | ||
전원 퓨즈 | ||
돌입 전류 | ||
전력 소비 | ||
24V DC 전원 공급 장치의 용량 | ||
5V DC 전원 공급 장치의 용량 | ||
입력 사양 | ||
입력 점수 | ||
입력 연결 유형 | ||
입력 유형 | ||
입력 신호 전압 | ||
입력 신호 전류 | X0~X17 | |
입력 임피던스 | X0~X17 | |
ON 입력 감도 전류 | X0~X17 | |
OFF 입력 감도 전류 | ||
입력 응답 주파수 | X0~X5 | |
X6~X17 | ||
펄스 파형 | ||
X0~X5 | ||
X6~X17 | ||
입력 응답 시간(H/W 필터 지연) | X0~X5 | |
X6~X17 | ||
입력응답시간(디지털 필터 설정값) | ||
입력 신호 형식(입력 센서 형식) | ||
입력회로 절연 | ||
입력 동작 표시 | ||
입력회로 구성 | ||
출력 사양 | ||
출력 점수 | ||
출력 연결 유형 | ||
출력 유형 | ||
외부 전원 공급 장치 | ||
최대. 짐 | Y0~Y3 | |
Y4 이후 | ||
개방 회로 누설 전류 | ||
ON 시 전압 강하 | Y0~Y3 | |
Y4 이후 | ||
응답 시간 | Y0~Y3 | |
Y4 이후 | ||
출력회로 절연 | ||
출력 동작 표시 | ||
출력 회로 구성 |
내장 프로그램 반복 동작 |
시스템 새로 고침 ( (다이렉트 액세스 입/출력 [DX, DY] 사양에 따라 다이렉트 액세스 입/출력이 허용됨) |
256점 이하/384점 이하* *CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다. |
384점 이하/512점 이하* *CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다. |
512점 이하 |
래더 다이어그램(LD), 구조화된 텍스트(ST), 기능 블록 다이어그램/래더 다이어그램(FBD/LD), 순차 기능 차트(SFC)* *지원 버전에 대해서는 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오. |
펑션 블록(FB), 펑션(FUN), 라벨 프로그래밍(로컬/글로벌) |
0.2~2000ms(0.1ms 단위로 설정 가능) |
1~60000ms(1ms 단위로 설정 가능) |
100ms, 10ms, 1ms |
32 |
16 (사용자당 최대 15) |
대기형, 초기 실행형, 스캔 실행형, 고정 스캔 실행형, 이벤트 실행형 |
내부 타이머 인터럽트, 입력 인터럽트, 고속 비교 매칭 인터럽트, 모듈별 인터럽트* *인텔리전트 기능 모듈, 고속 펄스 입출력 모듈의 인터럽트입니다. |
34ns* *프로그램 용량이 64k 스텝인 경우. |
34ns* *프로그램 용량이 64k 스텝인 경우. |
64k 스텝/128k 스텝*(128kbytes/256kbytes, 플래시 메모리) *CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다. |
메모리 카드 용량(SD/SDHC 메모리 카드: 최대 16GB) |
120KB |
5MB |
최대 20000회 |
1 |
32 |
16 |
511 루트 폴더에 저장된 파일 수입니다. |
65534 루트 폴더에 저장된 파일 수입니다. |
년, 월, 일, 시, 분, 초, 요일(윤년 자동 감지) |
월별 차이 ±45초/25℃(TYP) |
대용량 커패시터 PLC에 내장된 대용량 콘덴서에 축적된 전력을 이용하여 클럭 데이터를 유지합니다. 대용량 커패시터의 전압이 떨어지면 클럭 데이터가 더 이상 정확하게 유지되지 않습니다. 완전히 충전된 커패시터(PLC를 통해 최소 30분 동안 전기가 통함)의 유지 기간은 10일(주위 온도: 25℃)입니다. 커패시터가 데이터를 저장할 수 있는 기간은 작동 주변 온도에 따라 다릅니다. 사용 주위 온도가 높으면 유지 기간이 짧아집니다. |
10일(주위온도 : 25℃) |
최대 12,000워드 디바이스(고속) 영역의 모든 디바이스에 대한 백업이 가능합니다. 배터리를 사용하는 경우 장치(표준) 영역에 장치를 백업하는 것도 가능합니다. |
1024점 I/O 점수에 할당된 X 및 Y의 총 수는 최대 256점/384점* *CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다. |
1024점 I/O 점수에 할당된 X 및 Y의 총 수는 최대 256점/384점* *CPU 모듈 펌웨어 버전 1.100 이상에서 지원됩니다. 또한 GX Works3 버전 1.047Z 이상이 필요합니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
4096포인트(고정) |
1024점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
1024점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
1024점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
1024점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
8000점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
10000포인트(고정) |
12000포인트(고정) |
65536점(U□\G□로 지정) |
24점 인덱스 레지스터(Z)와 롱 인덱스 레지스터(LZ)의 합은 24워드입니다. |
12점 인덱스 레지스터(Z)와 롱 인덱스 레지스터(LZ)의 합은 24워드입니다. |
32768점(파라미터로 변경 가능) CPU 내장 메모리의 용량 범위 내에서 파라미터로 변경할 수 있습니다. |
32768 포인트(SD 메모리 카드에 저장됨) |
15점(고정) |
4096포인트 |
178점(고정) |
16비트: -32768 ~ +32767 32비트: -2147483648 ~ +2147483647 |
16비트: 0~65535 32비트: 0~4294967295 |
16비트: 0~FFFF 32비트: 0~FFFFFFFF |
E-3.40282347+38 ~ E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38 ~ E3.40282347+38 |
Shift-JIS 코드 최대값 싱글바이트 문자 255자(NULL 포함 256자) |
24 V DC |
+20%, -15% |
5ms 이하의 순간정전이 발생해도 운전을 계속할 수 있습니다. |
125V, 3.15A 시간 지연 퓨즈 |
최대 35A 0.5ms 이하/24V DC |
5 W/24 V DC [30 W/24 V DC +20%, -15%] 이 항목은 CPU 모듈만 사용하는 경우의 값을 표시합니다. [] 안의 값은 CPU 모듈에 연결할 수 있는 최대 구성에서의 값입니다. (이 값에는 확장 장치의 외부 24V DC 전원 공급 장치가 포함되지 않습니다.) |
500 mA |
720 mA |
16점 |
스프링 클램프 단자대 |
싱크/소스 |
24V DC +20%, -15% |
5.3mA/24V DC |
4.3kΩ |
3.5mA 이상 |
1.5mA 이하 |
200kHz 응답 주파수 50~200kHz의 펄스를 캡처하는 경우에는 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오. |
10kHz |
< |
T1(펄스 폭): 2.5μs 이상 T2(상승/하강 시간): 1.25μs 이하 |
T1(펄스 폭): 50μs 이상 T2(상승/하강 시간): 25μs 이하 |
ON: 2.5μs 이하 OFF: 2.5μs 이하 |
ON: 30μs 이하 OFF: 50μs 이하 |
없음, 10μs, 50μs, 0.1ms, 0.2ms, 0.4ms, 0.6ms, 1ms, 5ms, 10ms(초기값), 20ms, 70ms 소음이 많은 환경에서 본 제품을 사용할 때에는 디지털 필터를 설정하세요. |
무전압 접점 입력 NPN 오픈 콜렉터 트랜지스터 |
포토 커플러 절연 |
입력이 켜지면 LED가 켜집니다. |
< |
16점 |
스프링 클램프 단자대 |
트랜지스터/싱크 출력 |
5-30V DC |
0.3A/점 공통 단자당 총 부하 전류는 다음 값이 되어야 합니다. 출력 8점/공통 단자: 0.8A 이하 ( (공통 단자 2개를 CPU 모듈 외부에 연결한 경우 저항 부하는 1.6A 이하입니다.) |
0.1A/점 공통 단자당 총 부하 전류는 다음 값이 되어야 합니다. 출력 8점/공통 단자: 0.8A 이하 ( (공통 단자 2개를 CPU 모듈 외부에 연결한 경우 저항 부하는 1.6A 이하입니다.) |
0.1mA 이하/30V DC |
1.0V 이하 |
1.5V 이하 |
2.5μs 이하/10mA 이상(5~24V DC) |
0.2ms 이하/100mA(24V DC) |
포토 커플러 절연 |
출력이 켜지면 LED가 켜집니다. |
< |
기능 사양
펌웨어 업데이트 기능 | |
스캔 모니터링 기능(Watchdog 타이머 설정) | |
시계 기능 | |
온라인 변경 | 온라인 래더 블록 변경 |
인터럽트 기능 | 다중 인터럽트 기능 |
PID 제어 기능 | |
지속적인 스캔 | |
원격 작동 | 원격 운전/정지 |
원격 일시정지 | |
원격 재설정 | |
디바이스/라벨 메모리 영역 설정 | |
프로그램 용량 설정 | |
내부 버퍼 용량 설정 | |
초기 디바이스 값 설정 | |
래치 기능 | |
메모리 카드 기능 | SD 메모리 카드 강제 정지 |
부팅 작업 | |
디바이스/라벨 접근 서비스 처리 설정 | |
데이터 로깅 기능 | |
메모리 덤프 기능 | |
실시간 모니터 기능 | |
RAS 기능 | 자기진단 기능 |
에러 클리어 | |
이벤트 이력 기능 | |
데이터 백업/복원 기능 | |
보안 기능 | |
IP 필터 기능 | |
고속 입출력 기능 | 고속 카운터 기능 |
펄스폭 측정 기능 | |
입력 인터럽트 기능 | |
포지셔닝 기능 | |
PWM 출력 기능 | |
이더넷 기능 내장 | |
CC-Link IE 필드 네트워크 기본 기능 | |
시리얼 통신 기능 | |
MODBUS 통신 기능 |
SD 메모리 카드를 이용하여 모듈의 펌웨어를 업데이트하는 기능입니다. |
스캔타임을 모니터링하여 CPU 모듈의 하드웨어 및 프로그램의 에러를 검출합니다. |
이벤트 이력 기능, 데이터 로깅 기능 등 시스템이 동작하는 기능에서 시간 관리를 위해 사용되는 기능입니다. |
엔지니어링 툴을 사용하여 래더 에디터에서 편집한 프로그램의 일부를 래더 블록 단위로 CPU 모듈에 씁니다. 여러 부분에 걸쳐 편집된 내용을 한 번에 CPU 모듈에 쓸 수 있습니다. |
다른 원인에 의해 발생한 인터럽트 프로그램이 실행 중일 때 인터럽트가 발생한 경우, 새로운 인터럽트보다 우선순위가 낮으면 프로그램을 정지하고, 실행 조건이 만족될 때마다 우선순위가 높은 프로그램을 실행합니다. |
PID 제어 명령에 의해 PID 제어를 실행합니다. |
스캔타임을 일정하게 유지하며 프로그램을 반복적으로 실행합니다. |
CPU 모듈의 RUN/STOP/RESET 스위치가 RUN 상태인 동안 외부적으로 CPU 모듈 상태를 RUN/STOP/PAUSE 상태로 변경합니다. |
CPU 모듈의 RUN/STOP/RESET 스위치가 RUN 상태인 동안 외부적으로 CPU 모듈 상태를 RUN/STOP/PAUSE 상태로 변경합니다. |
CPU 모듈이 STOP 상태인 동안 외부에서 CPU 모듈을 리셋합니다. |
장치/라벨 메모리의 각 영역의 용량을 설정합니다. |
프로그램 용량을 변경하기 위해 설정합니다. |
데이터 로깅 및 메모리 덤프 처리 결과를 임시로 저장하기 위해 시스템에서 사용하는 영역(내부 버퍼)의 용량을 설정합니다. |
프로그램에서 사용하는 디바이스의 초기값을 해당 디바이스에 직접(프로그램을 통하지 않고) 설정합니다. |
전원 투입 시 등 CPU 모듈의 디바이스 내용과 라벨을 보관합니다. |
SD 메모리 카드에 액세스하는 기능이 실행되는 경우에도 전원을 끄지 않고 SD 메모리 카드를 사용할 수 없게 만듭니다. |
SD 메모리 카드에 저장된 파일을 전원 ON 또는 리셋 시 CPU 모듈이 자동으로 판단한 전송 대상 메모리로 전송합니다. |
END 처리로 실행되는 디바이스/라벨 액세스 서비스 처리의 실행 횟수를 파라미터로 설정합니다. |
지정된 간격이나 원하는 타이밍에 데이터를 수집하여 SD 메모리 카드에 파일로 저장합니다. |
원하는 타이밍에 CPU 모듈의 디바이스에 데이터를 저장합니다. |
CPU 모듈의 지정된 디바이스에 있는 데이터를 지정된 간격 또는 원하는 타이밍에 실시간으로 모니터링합니다. |
CPU 모듈을 자가진단하여 에러 유무를 확인합니다. |
감지된 모든 연속 오류를 일괄 삭제합니다. |
모듈에서 실행된 작업과 감지된 오류를 수집하여 CPU 모듈, 확장 어댑터, 인텔리전트 모듈에 저장합니다. 저장된 로그는 시간순으로 확인할 수 있습니다. |
CPU 모듈에 있는 프로그램 파일, 파라미터 파일, 디바이스/라벨 데이터 파일을 SD 메모리 카드에 백업합니다. 필요에 따라 백업 데이터를 복원할 수 있습니다. |
도난, 변조, 우발적인 조작, 무단 실행 등 제3자의 불법적인 접근으로부터 PC에 저장된 리소스와 FX5 시스템 내 유닛의 리소스를 보호합니다. |
이더넷을 통해 외부 장치의 IP 주소를 식별하고, 유효하지 않은 IP 주소로부터의 접근을 차단합니다. |
CPU 모듈 또는 고속 펄스 입출력 모듈의 입력을 이용하여 고속 카운터, 펄스폭 측정, 입력 차단 등을 수행합니다. |
CPU 모듈 또는 고속 펄스 입출력 모듈의 입력을 이용하여 고속 카운터, 펄스폭 측정, 입력 차단 등을 수행합니다. |
CPU 모듈 또는 고속 펄스 입출력 모듈의 입력을 이용하여 고속 카운터, 펄스폭 측정, 입력 차단 등을 수행합니다. |
CPU 모듈의 트랜지스터 출력이나 고속 펄스 입출력 모듈을 이용하여 위치 결정 운전을 실행합니다. |
CPU 모듈이나 고속 펄스 입출력 모듈의 트랜지스터 출력을 이용하여 PWM 출력을 실행합니다. |
MELSOFT 제품 및 GOT에 대한 연결, 소켓 통신, FTP를 사용한 파일 전송, 웹 서버(HTTP), SNTP 클라이언트, 간이 CPU 통신 기능 등 이더넷 관련 기능입니다. |
범용 이더넷을 이용하여 마스터 스테이션과 리모트 스테이션 사이에서 데이터를 교환하는 기능입니다. |
N:N 네트워크, 병렬 링크, MC 프로토콜, 인버터 통신 기능, Non-Protocol 통신 등 직렬 통신에 관련된 기능입니다. |
MODBUS RTU/TCP를 지원하는 제품과 연결이 가능합니다. 마스터 및 슬레이브 기능을 사용할 수 있습니다. |
일반 사양
작동 주변 온도 | ||
보관 주변 온도 | ||
작동 주변 습도 | ||
보관 주변 습도 | ||
진동 저항 | DIN 레일에 설치됨 | 주파수: 5~8.4Hz |
주파수: 8.4~150Hz | ||
충격 저항 | ||
소음 내구성 | ||
유전체 내전압 | 전원 단자(24V DC)와 접지 단자 사이 | |
입력 단자(24V DC)와 접지 단자 사이 | ||
출력 단자(트랜지스터)와 접지 단자 사이 | ||
절연 저항 | 전원 단자(24V DC)와 접지 단자 사이 | |
입력 단자(24V DC)와 접지 단자 사이 | ||
출력 단자(트랜지스터)와 접지 단자 사이 | ||
접지 | ||
일하는 분위기 | ||
작동 고도 | ||
설치 위치 | ||
과전압 카테고리 | ||
오염도 |
-20~55℃, 동결되지 않음 사용 가능한 PLC 입력 또는 출력의 동시 ON 비율은 주변 온도에 따라 변경됩니다. MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오.). 2016년 6월 이전에 생산된 제품의 사용 주위 온도는 0~55℃입니다. 인텔리전트 기능 모듈에 대한 자세한 내용은 각 제품의 설명서를 참조하십시오. 사용주위온도가 0℃이하인 경우에는 위의 설명과 사양이 다릅니다. 자세한 내용은 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오. |
-25~75℃, 동결되지 않음 |
5~95%RH, 비응결 저온 환경에서 사용할 경우 급격한 온도 변화가 없는 환경에서 사용하십시오. 조작부 개폐 등으로 급격한 온도변화가 있을 경우 결로가 발생하여 화재, 고장, 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 에어컨을 제습 모드로 사용하여 결로를 방지하세요. |
5~95%RH, 비응결 |
편진폭 1.75mm X, Y, Z 각 방향 10회(각 방향 80분) 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
가속도: 4.9m/s2 X, Y, Z 방향 각 10회(각 방향 80분) 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
147m/s2, 동작 시간: 11ms, X, Y, Z 각 방향의 반사인 펄스로 3회 기준은 IEC61131-2에 나와 있습니다. |
노이즈 전압 1000Vp-p, 노이즈 폭 1μs, 주기 30~100Hz의 노이즈 시뮬레이터 사용 |
1분간 500V AC |
1분간 500V AC |
1분간 500V AC |
500V DC 절연 저항 시험기로 10MΩ 이상 |
500V DC 절연 저항 시험기로 10MΩ 이상 |
500V DC 절연 저항 시험기로 10MΩ 이상 |
D종 접지(접지 저항 100Ω 이하) ) (중전기 시스템과의 공통 접지는 허용되지 않습니다.) 접지에 대해서는 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오. |
부식성, 인화성 가스, 전도성 먼지가 없을 것 |
0~2000m PLC는 손상을 피하기 위해 대기압보다 높은 압력에서 사용할 수 없습니다. |
제어판 내부 프로그래머블 컨트롤러는 실내와 동등한 환경에 설치하는 것을 전제로 합니다. |
II 이하 이는 공공 전력 배전망과 구내 기계 사이에 장비가 연결되는 것으로 가정되는 전원 공급 장치의 섹션을 나타냅니다. 카테고리 II는 고정 설비에서 전력이 공급되는 장비에 적용됩니다. 정격 전압 300V까지의 서지 전압 내량은 2500V입니다. |
2 이하 이 지수는 장비가 사용되는 환경에서 전도성 물질이 생성되는 정도를 나타냅니다. 오염도 2는 비전도성 오염만 발생하는 경우입니다. 응결로 인한 일시적인 전도는 때때로 예상되어야 합니다. |