전력 관리용 계기CW-5L Specifications

사양
| 분류 |
| 종류 |
| 회로 전압 |
| 용도 |
| 모델명 |
| 정격 1차 전류(A) |
| 2차 전류(A) |
| 정격 부담(VA) |
| 적용 가능한 표준 |
| 정확도(클래스) |
| 과전류 강도(횟수) |
| 최고 전압/내전압(kV) |
| 주파수(Hz) |
| 질량(kg) |
계기용 변압기 |
전류 변압기(CT) |
1100V 이하 |
일반용 계량기 |
60 |
5 |
5 |
JIS C 1731-1 |
1 |
40 |
1.15/4/- |
50/60 모두 |
1.9 |
*1 내전압 값은 상용 전원 주파수 내전압/낙뢰 임펄스 내전압을 나타냅니다.
*2 제품 무게는 코어 특성 변화로 인해 달라질 수 있습니다.