Factory Automation

전력 관리용 계기CW-5L   Specifications

사양

분류
종류
회로 전압
용도
모델명
정격 1차 전류(A)
2차 전류(A)
정격 부담(VA)
적용 가능한 표준
정확도(클래스)
과전류 강도(횟수)
최고 전압/내전압(kV)
주파수(Hz)
질량(kg)
계기용 변압기
전류 변압기(CT)
1100V 이하
일반용 계량기
180
5
5
JIS C 1731-1
1
40
1.15/4/-
50/60 모두
0.6
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1 내전압 값은 상용 전원 주파수 내전압/낙뢰 임펄스 내전압을 나타냅니다.

*2 제품 무게는 코어 특성 변화로 인해 달라질 수 있습니다.