Factory Automation

산업/협동 로봇-MELFARV-2FRLB-Q   Specifications

사양

카테고리
시리즈
구조
유형
환경 사양
보호 등급
설치
자유도
드라이브 시스템
위치 감지 방법
부하 용량 최대 kg
평점 kg
암(Arm) 길이 어퍼 암(Upper arm) mm
포어 암(Fore arm) mm
최대 도달 반경 mm
작동 범위 J1 deg
J2 deg
J3 deg
J4 deg
J5 deg
J6 deg
최대 속도 J1 deg/sec
J2 deg/sec
J3 deg/sec
J4 deg/sec
J5 deg/sec
J6 deg/sec
최대 합성 속도 mm/sec
주기 시간
위치 반복성 mm
주변 온도
질량 kg
허용 모멘트 J4 Nm
J5 Nm
J6 Nm
관성 허용량 J4 kgm2
J5 kgm2
J6 kgm2
도구 배선
공구 공압 파이프
마운팅 케이블 사양 에어 ø4
그리퍼 입력 8포인트
비전 센서
포스 센서
전동 그리퍼
머신 케이블
연결된 컨트롤러 유형
제어 유형
로봇 암(Arm)(수직형)
RV-FR 시리즈
수직 다관절형
RV-2FRLB-Q
표준
IP30
바닥형, 천장형,
(벽걸이형) (*1)
6
AC 서보 모터
(모든 축, 브레이크 포함) (*2)
앱솔루트 인코더
3 (*3)
2
310
335
649
-240 ~ +240
-117 ~ +120
0 ~ +160
-200 ~ +200
-120 ~ +120
-360 ~ +360
225
105
165
412
450
720
4200 (*4)
0.7 (*5)
土0.02
0 ~ 40
21
4.17
4.17
2.45
0.18
0.18
0.04
그리퍼: 입력 포인트 4개/출력 포인트 4개
다기능 그리퍼용 신호 케이블
φ4 × 4
5m(양쪽 끝 커넥터)
CR800-02VQ
MELSEC Q 호환
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: 벽걸이형 사양은 J1축의 작동 범위가 제한되는 맞춤형 사양입니다.

*2: RV-2FRLB는 모든 축에 브레이크가 있습니다. J1, J4 또는 J6 축에 브레이크가 없는 모델도 있습니다(RV-2FRL).

*3: 최대 하중 용량은 기계 인터페이스가 아래쪽을 향할 때(수직에 ±10°) 최대 페이로드를 나타냅니다.

*4: 모든 축이 합성되었을 때 기계 인터페이스 표면의 값입니다.

*5: 사이클 시간은 하중이 1kg일 때 수직 거리 25mm, 수평 거리 300mm에서 앞뒤로 움직인 것을 기준으로 합니다.