Factory Automation

산업/협동 로봇-MELFARV-4FRM-R   Specifications

사양

카테고리
시리즈
구조
유형
환경 사양
보호 등급
설치
자유도
드라이브 시스템
위치 감지 방법
부하 용량 최대 kg
평점 kg
암(Arm) 길이 어퍼 암(Upper arm) mm
포어 암(Fore arm) mm
최대 도달 반경 mm
작동 범위 J1 deg
J2 deg
J3 deg
J4 deg
J5 deg
J6 deg
최대 속도 J1 deg/sec
J2 deg/sec
J3 deg/sec
J4 deg/sec
J5 deg/sec
J6 deg/sec
최대 합성 속도 mm/sec
주기 시간
위치 반복성 mm
주변 온도
질량 kg
허용 모멘트 J4 Nm
J5 Nm
J6 Nm
관성 허용량 J4 kgm2
J5 kgm2
J6 kgm2
도구 배선
공구 공압 파이프
마운팅 케이블 사양 에어 ø4
그리퍼 입력 8포인트
비전 센서
포스 센서
전동 그리퍼
머신 케이블
연결된 컨트롤러 유형
제어 유형
로봇 암(Arm)(수직형)
RV-FR 시리즈
수직 다관절형
RV-4FRM-R
오일 미스트
IP67(*1)
바닥형, 천장형,
(벽걸이형) (*2)
6
AC 서보 모터
(모든 축에 브레이크가 있음)
앱솔루트 인코더
4 (*3)
4
235
275
515
-240 ~ +240
-120 ~ +120
-0 ~ +161
-200 ~ +200
-120 ~ +120
-360 ~ +360
450
450
300
540
623
720
9000 (*4)
0.36 (*5)
±0.02
0 ~ 40
39
6.66
6.66
3.9
0.2
0.2
0.1
그리퍼: 입력 포인트 8개/출력 포인트
8개다기능 그리퍼 및 센서용
신호케이블LAN× 1 〈100BASE-TX〉(*6) (*6)
기본: ø6 × 2
보조: ø4 × 8
5m(양쪽 끝 커넥터)
CR800-04VR
MELSEC iQ-R 호환
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: 사용하는 오일의 특성에 따라 내환경성이 확보되지 않을 수 있으므로 미쓰비시전기 대리점에 문의하시기 바랍니다. 라인에서 공기를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 사양서를 참조하십시오.

*2: 벽걸이형 사양은 J1축의 작동 범위가 제한되는 맞춤형 사양입니다.

*3: 최대 하중 용량은 기계 인터페이스가 아래쪽을 향할 때(수직에 ±10°) 최대 페이로드를 나타냅니다.

*4: 모든 축이 합성되었을 때 기계 인터페이스 표면의 값입니다.

*5: 1kg 하중을 가했을 때 25mm 상하 및 300mm 수평 왕복 이동에 대한 값. 사이클 시간은 RV-4FR-R 및 RV-4FRL-R의 값입니다.

*6: 예비 와이어(0.13sq 4쌍 와이어)로도 사용할 수 있습니다. 와이어는 forearm 안쪽까지 준비되어 있습니다.