방전가공기MP1200 Features

기본 정보
특장점
가공 정확도 및 안정성
차세대 구동 시스템과 최적의 기계 구조*
선형 샤프트 모터(LSM)를 탑재*
광학 구동 시스템(ODS)으로 1μ 이내의 원형 정밀도를 실현합니다.
자동결선
생산성을 크게 향상시키는 첨단 기술
* 새로운 어닐링 시스템은 10% 미만의 컬 비율로 와이어 스레딩을 크게 개선합니다.
* 두꺼운 공작물의 경우 와이어 중단점 삽입이 크게 개선되었습니다.
* 공작물 형상에 적합한 와이어 스레딩. (제트 온/오프 및 서브머지드 중단점 삽입)
생산성
향상된 생산성*
MP 워터 기술은 텅스텐 카바이드 생산성을 기존 오일 와이어 방전가공기보다 최대 30% 향상시켰습니다.
* 새로 추가된 내장 스케줄러 기능으로 여러 프로그램을 쉽고 간편하게 조작할 수 있습니다.
운영 효율성
고객의 생산성 향상을 지원하는 '쉬운 조작', '휴먼 에러 감소', '연결 능력'으로 뛰어난
성능* 19인치 대형 화면에 정보가 표시*
홈 화면에서 원터치로 보고 싶거나 사용할 기능을
호출* 설정에서 가공까지 내비게이션 메뉴에서 수행하는 조작 횟수를 약 40% 줄였습니다. (기존 대비)
* LED가 있는 얇은 핸드 펜던트 박스로 설정 성능이 향상되었습니다.
에너지 절약, 낮은 운영 비용
환경과 비용 절감에 대한 고려*
비용 관리 화면에서 기계의 운영 비용을 확인할 수 있습니다
. 예산 계획에 유용합니다.