방전가공기MX 시리즈 Features

기본 정보
| 모델명 | MX 시리즈 MX600 |
| 개요 | 오일 와이어 방전가공기 초정밀 가공을 통합한 플래그십 모델 |
특장점
가공 정확도 및 안정성
차세대 구동 시스템과 고도로 정교한 전원 제어, 변화하는 작업 환경에 대응하는 독자적인 고정밀 기술*
리니어 샤프트 모터 탑재*
가공액 온도와 기계 본체의 온도를 동기 제어(써멀 버스터)하여 초고정밀도 실현
자동결선
생산성을 크게 향상시키는 첨단 기술*
ø0.03mm 자동 와이어 스레딩(옵션)
* ø0.04mm 와이어 전극의 자동 스레딩 가능
생산성
오일 전용 전원 공급 장치로 고정밀 고속 가공 실현
* 워터 와이어 방전가공기와 오일 형조 방전가공기의 전원 공급 기술 통합
운영 효율성
사용자 친화적인 기능으로 손쉬운 조작 가능*
터치 패널 제어 및 화면 지침을 사용한 직관적인 조작*
유지보수 공간을 한 곳에 배치하여 작업성 향상