기본 정보
모델명 | MI2012-W-CL |
개요 | MPU: 인텔® 코어™ i3 메인 메모리: 8GB 내장 스토리지: 64GB 인터페이스: HDMI v1.4 x 1, DVI-I x 1, PCI Express® x1, x2, x4, x8, x16(하프사이즈) x 1, PCI(하프사이즈) x 1, RS-232/RS-422/RS-485 x 2, USB3.0 x 6 전원 공급 케이블은 포함되어 있지 않습니다. |
표준 가격 | 가격 |
적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|UKCA(EMC)|UKCA(LV)|UKCA(RoHS)|KC|FCC|CCC |
판매현황 | 판매중 |
특장점
유연한 시스템 확장으로 작업 현장에 적합한 IoT 실현
고성능 프로세서와 Windows®를 탑재한 MI3000은 생산 데이터의 진단 및 모니터링을 통해 품질 향상에 기여합니다. PCI 및 PCI Express® 확장 포트를 통해 시스템 확장이 가능하여 생산 데이터의 고속 수집 및 장치 제어를 실현합니다.