MELSEC-F 시리즈FX3U-48MT/DS Features

기본 정보
| 개요 | DC 전원 공급 장치/DC 입력 유형 입력: 24포인트 24V DC 싱크/소스 출력: 24포인트 트랜지스터 싱크 |
| 적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|KC(EMC)|LR|NK|DNV|ABS|RINA|BV|KR |
| 판매현황 | 판매중 |
특장점
고속, 고기능, 확장성을 고려한다면
・제어 가능한 I/O : 최대 384포인트(CC-Link, AnyWire의 원격 I/O 구성용)
・3세대 마이크로 PLC. 속도, 용량, 성능, 기능을 갖춘 새로운 고기능 기계.
・업계 최고 수준의 고속처리, 위치결정 등 내장기능이 대폭 향상되었습니다.
・리모트 I/O를 포함하여 최대 384개의 I/O 포인트를 제어할 수 있습니다. FX2N용 다양한 특수 기능 장치를 연결할 수 있습니다.