Factory Automation

MELSEC-F 시리즈FX3U-32MS/ES   Features

기본 정보

개요AC 전원 공급 장치/DC 입력 유형
입력: 16포인트 24V DC 싱크/소스
출력: 16포인트 Triac
적합성 표준UL|cUL|CE(EMC)|CE(LVD)|KC(EMC)
판매현황판매중

특장점

고속, 고기능, 확장성을 고려한다면

・제어 가능한 I/O : 최대 384포인트(CC-Link, AnyWire의 원격 I/O 구성용)
・3세대 마이크로 PLC. 속도, 용량, 성능, 기능을 갖춘 새로운 고기능 기계.
・업계 최고 수준의 고속처리, 위치결정 등 내장기능이 대폭 향상되었습니다.
・리모트 I/O를 포함하여 최대 384개의 I/O 포인트를 제어할 수 있습니다. FX2N용 다양한 특수 기능 장치를 연결할 수 있습니다.