Factory Automation

MELSEC iQ-F 시리즈FX5UC-64MT/D   Features

기본 정보

Product main imageZoom

개요DC 전원 DC 입력 커넥터 종류
입력: 32점 24V DC 싱크
출력: 32점 트랜지스터 싱크
내장 고속 카운터: 최대 8ch 200kHz
위치 결정 내장: 최대 200kHz 4축
Ethernet 내장 포트: 1ch
내장 RS-485 포트: 1ch
적합성 표준UL|cUL|CE(EMC)|CE(RoHS)|KC(EMC)|LR|NK|DNV|ABS|RINA|BV|KR
판매현황판매중

특장점

CPU 성능

MELSEC iQ-F 시리즈에는 명령 연산 속도(LD 명령) 34ns의 고속 처리가 가능한 CPU가 탑재되어 있습니다.
또한, CPU는 구조화된 프로그램과 다중 프로그램, SFC 언어, ST 언어, FBD/LD 언어 등의 실행을 지원합니다.

제어 가능한 I/O

원격 I/O(CC-Link 및 AnyWireASLINK) 사용 시 최대 512개 포인트까지 제어할 수 있습니다.

충분한 내장 통신 포트

이더넷 및 RS485 통신 포트가 기본으로 제공됩니다.
별도의 추가 장치 없이 다양한 주변기기 및 상위 장치와의 원활한 연결을 구현할 수 있습니다.

SD 메모리 카드 슬롯

프로그램을 업데이트할 수 있으며 SD 카드에서 프로그램을 읽을 수 있습니다.
SD 메모리 카드는 데이터를 기록하는 데에도 사용할 수 있어 장비 상태 및 생산 조건을 분석하는 데 유용합니다.

실질적인 내장 기능

최대 200kpps 내장 위치 결정 기능과 고속 카운터 기능도 탑재되어 있습니다.
웹서버 기능을 통한 원격 모니터링 등 다양한 편의 기능을 제공합니다.

모션 제어 지원

CC-Link IE TSN 대응 모션 모듈, SSCNET III/H 대응 심플 모션 모듈을 사용하여 고정도 위치 결정 제어가 가능합니다.
배선 절감을 통한 마이크로 PLC에서도 동기 제어 등 복잡한 위치 결정 제어가 가능합니다.

강력한 보안 기능

IP 주소 필터, 인증키 등 다양한 보안 기능을 제공합니다.
귀하의 소중한 데이터와 장치는 보호됩니다.

배터리가 없고 유지 관리가 필요 없음

프로그램 메모리는 비휘발성 메모리를 사용하므로 배터리 없이 데이터를 보관할 수 있습니다.
데이터 보유 범위를 확장하기 위해 옵션 배터리를 추가할 수 있습니다.