MELSEC iQ-F 시리즈FX5UJ-24MT/ESS Features

기본 정보
| 개요 | AC 전원 DC 입력 나사 단자대 타입 입력: 14점 24V DC 싱크/소스 출력: 10점 트랜지스터 소스 내장 고속 카운터: 최대 4ch 100kHz + 4ch 10kHz 내장 위치 결정: Up ~ 200 kHz 3축 내장 이더넷 포트: 1ch 내장 USB 포트: 1ch |
| 적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|KC(EMC)|LR|NK|DNV|ABS|BV |
| 판매현황 | 판매중 |
특장점
CPU 성능
MELSEC iQ-F 시리즈에는 명령 연산 속도(LD 명령) 34ns의 고속 처리가 가능한 CPU가 탑재되어 있습니다.
또한, CPU는 구조화된 프로그램과 다중 프로그램, SFC 언어, ST 언어, FBD/LD 언어 등의 실행을 지원합니다.
제어 가능한 I/O
총 256개의 I/O 지점(256개의 I/O 지점 + 256개의 원격 I/O 지점)을 제어할 수 있습니다.
충분한 내장 통신 포트
이더넷 포트 외에 프로그래밍을 위한 또 다른 인터페이스입니다.
USB(Mini-B) 커넥터가 내장되어 있어 GX Works3에 더욱 쉽게 연결할 수 있습니다.
SD 메모리 카드 슬롯
프로그램을 업데이트할 수 있으며 SD 카드에서 프로그램을 읽을 수 있습니다.
SD 메모리 카드는 데이터를 기록하는 데에도 사용할 수 있어 장비 상태 및 생산 조건을 분석하는 데 유용합니다.
실질적인 내장 기능
최대 200kpps 내장 위치 결정 기능과 고속 카운터 기능도 탑재되어 있습니다.
웹서버 기능을 통한 원격 모니터링 등 다양한 편의 기능을 제공합니다.
강력한 보안 기능
IP 주소 필터, 인증키 등 다양한 보안 기능을 제공합니다.
귀하의 소중한 데이터와 장치는 보호됩니다.
배터리가 없고 유지 관리가 필요 없음
프로그램 메모리는 비휘발성 메모리를 사용하므로 배터리 없이 데이터를 보관할 수 있습니다.