산업/협동 로봇-MELFARV-2FRB-R Features

기본 정보
특장점
시리즈 특징
컴팩트한 본체와 얇은 암(Arm)으로 넓은 작업 영역을 커버하며, 소형
셀 구조에 이상적인 로봇으로
소형 부품 운반, 조립 및 검사에 적합합니다.
MELFA Smart Plus 차세대 인텔리전스
스마트 플러스 카드를 삽입하면 각종 센서 통합 기능, 자율 시동 조정 기능 등의 고급 기능을 통해 설계부터 시동, 운영 및 유지보수까지 고객의 모든 작업 단계에 필요한 기능을 제공합니다.
FA 제품과의 협력 강화
MELSEC iQ-R 서버 시리즈와의 협업으로 더욱 진보된 작업을 실현합니다.
기계의 원활한 통합으로 생산 유형에 맞는 유연한 제조가 가능하며, 생산성과 유지보수성을 향상시키고 총소유비용(TCO)을 절감할 수 있습니다.
공동 작업 애플리케이션을 통한 안전성 향상
위치 및 속도 모니터링, X, Y, Z 구성 요소의 모니터링 등 포괄적인 안전 기능을 통해 사람과 협업하여 작업을 수행할 수 있습니다.
고속 작동을 위한 전용 모터
자체 개발한 모터와 고강성 암(Arm), 독자적인 드라이브 제어 기술을 사용하여 높은 회전 속도에서 높은 토크를 출력할 수 있어 작업 성능이 향상되었습니다. 또한 사이클 타임이 단축되어 생산성이 향상되고 연속 작업 능력도 향상되었습니다.
확장된 피벗 작동 범위
로봇 레이아웃 설계 고려 사항에 대한 유연성 향상. 후방을 포함한 전체 주변 접근 공간을 보다 효과적으로 사용할 수 있습니다. 이동 거리가 단축되어 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.