MELSEC-Q 시리즈 사양으로 검색 제품 목록

제품 카테고리
CPU
총 15
중 1-15
| 대분류 | 중분류 | 소형 카테고리 | 모델명 | 개요 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmable controller CPU | Universal model | High-speed type | Q03UDVCPU | I/O 포인트 수: 4096, I/O 장치 포인트 수: 8192, 프로그램 용량: 30K 단계, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 1.9ns, 프로그램 메모리 용량: 120K 바이트, 다중 CPU 고속 통신, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 메모리 카드 인터페이스 포함 | |
| Programmable controller CPU | Universal model | High-speed type | Q04UDVCPU | I/O 포인트 수: 4096, I/O 장치 포인트 수: 8192, 프로그램 용량: 40K 단계, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 1.9ns, 프로그램 메모리 용량: 160K 바이트, 다중 CPU 고속 통신, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 메모리 카드 인터페이스 포함 | |
| Programmable controller CPU | Universal model | High-speed type | Q06UDVCPU | I/O 포인트 수: 4096, I/O 장치 포인트 수: 8192, 프로그램 용량: 60K 단계, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 1.9ns, 프로그램 메모리 용량: 240K 바이트, 다중 CPU 고속 통신, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 메모리 카드 인터페이스 포함 | |
| Programmable controller CPU | Universal model | High-speed type | Q13UDVCPU | I/O 포인트 수: 4096, I/O 장치 포인트 수: 8192, 프로그램 용량: 13만 단계, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 1.9ns, 프로그램 메모리 용량: 520K 바이트, 다중 CPU 고속 통신, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 메모리 카드 인터페이스 포함 | |
| Programmable controller CPU | Universal model | High-speed type | Q26UDVCPU | I/O 포인트 수: 4096, I/O 장치 포인트 수: 8192, 프로그램 용량: 260K 단계, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 1.9ns, 프로그램 메모리 용량: 1040K 바이트, 다중 CPU 고속 통신, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 메모리 카드 인터페이스 포함 | |
| C Controller CPU | C Controller | C Controller interface | Q173SCCF | C 컨트롤러 인터페이스 모듈, 최대 20축 | |
| Motion CPU | Motion controller | SSCNETⅢ/H | Q172DSCPU | 최대 제어 축 수 16축, SSCNET III/H 연결 |
|
| Motion CPU | Motion controller | SSCNETⅢ/H | Q173DSCPU | 최대 제어 축 수 32축(최대 16축/라인 × 2), SSCNET III/H 연결 |
|
| Motion CPU | Motion controller | SSCNETⅢ | Q172DCPU 2026/03 단종예정 |
최대 제어 축 수: 8축, SSCNET III 연결 |
|
| Motion CPU | Motion controller | SSCNETⅢ | Q173DCPU 2026/03 단종예정 |
최대 제어 축 수 32축(최대 16축/라인 × 2), SSCNET III 연결 |
|
| Motion CPU | Motion controller | Servo external signal input | Q172DLX | 8축 서보 외부 신호 입력용(FLS,RLS,STOP,DOG × 8) | |
| Motion CPU | Motion controller | Synchronous encoder input | Q172DEX | 직렬 앱솔루트 동기식 인코더 Q171ENC-W8 인터페이스 × 2, 추적 입력 2점, A6BAT(내장) 포함 | |
| Motion CPU | Motion controller | Manual pulse input | Q173DPX | 수동 펄스 발생기 인터페이스 모듈 수동 펄스 발생기 MR-HDP01/인크리멘탈 동기식 엔코더 인터페이스 × 3, 추적 입력 3점 |
|
| Motion CPU | Motion controller | Manual pulse input | Q173PX 2018/09 단종 |
수동 펄스 발생기 인터페이스 모듈 수동 펄스 발생기 MR-HDP01/인크리멘탈 동기식 엔코더 인터페이스 × 3, 추적 입력 3점 |
|
| Motion CPU | Motion controller | Safety observation | Q173DSXY | 안전 신호 모듈 입력 20점(2라인), 출력 12점(2라인), RIO 케이블(Q173DSXYCBL01M) 포함 |
*각국에 따라 판매 상황이 다르므로 해외 판매사 사이트별로 확인 또는 문의 바랍니다.
총 15
중 1-15