MELSEC iQ-R 시리즈 사양으로 검색 제품 목록

제품 카테고리
CPU
| 대분류 | 중분류 | 모델명 | 개요 | |
|---|---|---|---|---|
| Programmable controller CPU | R00CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 10K 단계, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 31.3ns, 프로그램 메모리 용량: 40K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R01CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 15K 단계, 기본 작동 처리 속도(LD X0): 31.3ns, 프로그램 메모리 용량: 60K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R02CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 20K 단계, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 3.92ns, 프로그램 메모리 용량: 80K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R04CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 40K 단계, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 160K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R08CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 80K 단계, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 320K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R16CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 160K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 640K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R32CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 320K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 1280K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | R120CPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 1200K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 4800K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Programmable controller CPU | CC-Link IE embedded | R04ENCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 40K 단계, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 160K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷, CC-Link IE 임베디드 | |
| Programmable controller CPU | CC-Link IE embedded | R08ENCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 80K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 320K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷, CC-Link IE 임베디드 | |
| Programmable controller CPU | CC-Link IE embedded | R16ENCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 160K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 640K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷, CC-Link IE 내장 | |
| Programmable controller CPU | CC-Link IE embedded | R32ENCPU | I/O 포인트 수 4096, 프로그램 용량: 320K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 1280K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷, CC-Link IE 임베디드 | |
| Programmable controller CPU | CC-Link IE embedded | R120ENCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 1200K 스텝, 기본 작업 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 4800K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷, CC-Link IE 내장 | |
| Process CPU | R08PCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 80K 스텝, 기본 작동 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리: 320K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Process CPU | R16PCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 160K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 640K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Process CPU | R32PCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 320K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 1280K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Process CPU | R120PCPU | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 1200K 스텝, 기본 연산 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 프로그램 메모리 용량: 4800K 바이트, 외부 인터페이스: USB/이더넷 | ||
| Process CPU | SIL2 function | R08PSFCPU-SET | I/O 포인트 수 4096, 프로그램 용량: 80K 스텝(일반 제어)/40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, SIL2 프로세스 CPU(R08PSFCPU) 및 SIL2 기능 모듈(R6PSFM)로 구성된 제품 패키지 | |
| Process CPU | SIL2 function | R16PSFCPU-SET | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 160K 스텝(일반 제어)/40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, SIL2 프로세스 CPU(R16PSFCPU) 및 SIL2 기능 모듈(R6PSFM)로 구성된 제품 패키지 | |
| Process CPU | SIL2 function | R32PSFCPU-SET | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 320K 스텝(일반 제어)/40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, SIL2 프로세스 CPU(R32PSFCPU) 및 SIL2 기능 모듈(R6PSFM)로 구성된 제품 패키지 | |
| Process CPU | SIL2 function | R120PSFCPU-SET | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 1200K 스텝(일반 제어)/40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 속도(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, SIL2 프로세스 CPU(R120PSFCPU) 및 SIL2 기능 모듈(R6PSFM)로 구성된 제품 패키지 | |
| Process CPU | Redundant function | R6RFM | 프로세스 CPU와 결합하여 이중화 제어 시스템을 실현할 수 있습니다 | |
| Safety CPU | R08SFCPU-SET | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 80K 단계(일반 제어), 40K 단계(안전 제어), 기본 작동 처리 시간(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 안전 CPU(R08SFCPU) 및 안전 기능 모듈(R6SFM)의 제품 패키지 | ||
| Safety CPU | R16SFCPU-SET | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 160K 스텝(일반 제어), 40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 시간(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 안전 CPU(R16SFCPU) 및 안전 기능 모듈(R6SFM)의 제품 패키지 | ||
| Safety CPU | R32SFCPU-SET | I/O 포인트 수: 4096, 프로그램 용량: 320K 스텝(일반 제어), 40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 시간(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 안전 CPU(R32SFCPU) 및 안전 기능 모듈(R6SFM)의 제품 패키지 | ||
| Safety CPU | R120SFCPU-SET | I/O 포인트 수 4096, 프로그램 용량: 1200K 스텝(일반 제어), 40K 스텝(안전 제어), 기본 작동 처리 시간(LD X0): 0.98ns, 외부 인터페이스: USB/이더넷, 안전 CPU(R120SFCPU) 및 안전 기능 모듈(R6SFM)의 제품 패키지 | ||
| C Controller CPU | R12CCPU-V | I/O 포인트 수: 4096, 엔디안 형식: 리틀 엔디안, SD 카드: 사용 가능, OS: VxWorks 버전 6.9 | ||
| C Controller CPU | Applications pre-installed model | R12CCPU-V-BZ19 | R12CCPU-V + pre-installed DATA COLLECTION SOFTWARE (English) | |
| C Controller CPU | Applications pre-installed model | R12CCPU-V-BZ1B | R12CCPU-V + pre-installed DATA COLLECTION SOFTWARE Light (English) | |
| Motion CPU | R16MTCPU | 최대 제어 축 수 16축 , SSCNET III/H 연결, 위치 제어, 동기 제어, 속도-토크 제어, 연속 운전에서 토크 제어, 압력 제어, G-코드 제어, 기계 제어 |