제품정보

관련 제품

관련 제품

고객의 다양한 요구에 대응

모터 및 기기의 제어・보호에 최적인 관련 제품를 다양하게 갖추고 있습니다.

ET-N시리즈 전자식모터보호릴레이

교류 모터의 시동 및 운전중의 과부하・구속・결상・역상 상태를 검출합니다.

ET-N시리즈 전자식 모터보호릴레이

SRT-N시리즈 뉴매틱타이머

시한을 용이하게 설정하여 기기의 제어에 적용이 가능합니다.

SRT-N시리즈 뉴매틱타이머

SRE시리즈 전압검출릴레이

정전에 의한 자가발전 전환 및 배터리의 전압강하 경보용 등, 전원전압의 강하검출용에 사용하고 있습니다.

SRE시리즈 전압검출릴레이

UA-DL2시리즈 순간정전재시동릴레이

단시간의 전압강하나 순시정전에 의해 정지한 부하기기를 전원 회복시에 자동적으로 재시동하는 릴레이입니다.

UA-DL2시리즈 순간정전 재시동릴레이

저압 저전압시동기

시동 전류의 저감, 또는 시동토크를 제어하여 전기적・기계적 쇼크를 완화시키는 목적으로 사용합니다.

저압 저전압시동기