제품정보

보조계전기

보조계전기

보다 더 충실. 신뢰성・편리함을 향상시킨 보조계전기

세계 최초, 간단・편리한 배선 작업을 실현하는 CAN단자 구조를 채용하고 있습니다. (당사 특허제품)
전자접촉기 등의 조작용 릴레이로서 사용이 가능하여 많은 접점수로 신호를 지령・전송합니다.

보조계전기

트윈 접점의 채용으로 접촉 신뢰성이 향상되었습니다. 그리고 DIN레일 취부나 조작용 릴레이로서 사용이 가능합니다.

보조계전기

기계 래치형 보조계전기

정전이나 전압 강하시에 기계적으로 접촉을 유지합니다.

기계 래치형 보조계전기

대용량 접점 부착형 보조계전기

2A이상의 비교적 큰 전류가 사용되는 전기적 내구성이 필요로 하는 경우에 적합합니다.

대용량 접점 부착형 보조계전기

오버랩 접점 부착형 보조계전기

a접접이 ON 되고 나서 b접점을 OFF 하도록 접점의 접촉을 오버랩시킨 제품입니다.

오버랩 접점 부착형 보조계전기

지연석방형 보조계전기

순간 정전 등에 콘덴서의 방전으로 1~4초간 투입을 유지합니다. 복귀후, 부하의 연속 운전이 가능합니다.

지연석방형 보조계전기