제품정보

보호 계전기 - MELPRO-A 시리즈

보호 계전기 - MELPRO-A 시리즈

신뢰성을 제공할 수 있도록 설계된 MELPRO-A 시리즈.

고압 배전 시스템을 위한 보호 계전기. MELPRO-A 라인 업은 배전 시스템 설비에 필요한 장비를 제공합니다. MELPRO-A 시리즈는 미쓰비시전기의 초기 모델과 호환되고 설계 변경이 간단하므로 갱신에도 적합합니다. 분리형 장치는 메인터넌스를 쉽고 안전하게 수행할 수 있도록 해줍니다.

과전류 계전기

4가지 종류의 가동 시간 특성이 설치되어 있어 이 과전류 릴레이로 새로운 시설과 개선된 기존 시설의 보호 조정을 손쉽게 점검할 수 있습니다.

MELPRO-A 시리즈 과전류 계전기

지락 방향 계전기

Io/Vo 측정 지시계가 장착되어 있어 적절하게 설정할 수 있습니다. 오류 기록 기능을 사용해 초기 단계에서 오류의 원인을 조사할 수 있습니다. 이 제품 라인 업은 ZVT 또는 EVT 시스템에 적용할 수 있는 계전기를 제공합니다.

MELPRO-A 시리즈 지락 방향 계전기

지락 과전류 계전기

가동 시간에는 즉시 설정이 내장되어 있습니다. 이 지락 과전류 계전기로 보호 조정을 손쉽게 할 수 있습니다.

MELPRO-A 시리즈 지락 과전류 계전기

부족 전압 계전기

단상 검출 부족 전압 계전기입니다. 전력이 VT 2차 전압에서 나오므로 보조 전원 공급이 필요하지 않습니다.

MELPRO-A 시리즈 부족 전압 계전기

과전압 계전기

단상 검출 과전압 계전기입니다. 전력이 VT 2차 전압에서 나오므로 보조 전원 공급이 필요하지 않습니다.

MELPRO-A 시리즈 과전압 계전기

지락 과전압 계전기

저압을 검출할 수 있는 민감도 높은 지락 과전압 계전기입니다. 이 제품 라인 업은 ZVT 또는 EVT 시스템에 적용할 수 있는 계전기를 제공합니다.

MELPRO-A 시리즈 지락 과전압 계전기