제품정보

보호 계전기 - MELPRO-D 시리즈

보호 계전기 - MELPRO-D 시리즈

MELPRO-D 시리즈로 배전 자동화를 강력하게 지원

MELPRO-D 시리즈는 특고압/고압 배전 네트워크 설비와 변압기, 발전기, 모터 등과 같은 장치를 보호하는 데 필요한 요소를 포함하는 초소형 멀티 타입 계전기입니다. MELPRO-D 시리즈는 통신 기능(CC-Link) 애플리케이션을 통해 관리 모니터링 시스템에 연결할 수 있습니다.

과전류 계전기

이 제품 라인 업은 단상에서 지락 보호 기능이 있는 3상 타입에 이르는 OCR을 제공합니다. 전력 네트워크의 다양한 접지 시스템에 대한 과전류 보호에 적합합니다.

과전류 계전기

전압 계전기

이 제품 라인 업은 부족 전압, 과전압 및 지락 과전압 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.
배선 버스 바 보호 등에 적합합니다.

전압 계전기

배전선 보호 계전기

이 제품 라인 업은 비접지 전원 시스템의 배선 보호에 필요한 과전류 및 지락 보호를 포함하는 장치를 제공합니다. 배선 보호는 하나의 장치로 가능합니다.

배전선 보호 계전기

변압기보호용 비율차동 계전기

변압기 보호를 위한 비율차동 계전기입니다. 다양한 유형의 변압기 연결에 적합합니다.

변압기 보호용 비율차동 계전기

모터 보호 계전기

이 제품 라인 업은 모터 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.

모터 보호 계전기

분산전원용 계통연계보호 계전기

이 제품 라인 업은 계통연계 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.

분산전원용 계통연계보호 계전기

발전기보호 계전기

이 제품 라인 업은 발전기 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.

발전기보호 계전기